JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7600 Dichtringe Elastomer, Hygienic Design

Produktbild

GN 7600 Dichtringe, Hygienic Design Werkstoff: EPDM - Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
Werkstoff: EPDM - Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
GN 7600 Dichtringe, Hygienic Design Werkstoff: EPDM - Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk GN 7600 Dichtringe, Hygienic Design Werkstoff: FKM - Fluor-Kautschuk GN 7600 Dichtringe, Hygienic Design Werkstoff: HNBR - Hydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Hygienic-Design

Produktfamilie Hygienic Design

Normelemente der Produktfamilie „Hygienic Design“ sind mit dem HD-Icon gekennzeichnet. Sie vereinen hohe Oberflächengüte, Totraumfreiheit, nichtschöpfende Außenflächen und gedichtete Anschraubbereiche. Ein auf FEM-Berechnungen basierendes Dichtungskonzept sorgt für zuverlässige Flächenpressung nach der Montage.

  • geeignet für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen
  • leichte und schnelle Reinigung
  • totraumfrei durch funktionale ­Dichtungen
  • zertifiziert nach den Richtlinien der EHEDG
Alle Hygienic Design-Produkte anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Hinweis

Bauteile mit zylindrischen Befestigungsflächen, die in Hygienebereichen befestigt werden, lassen sich mit Dichtringen GN 7600 totraumfrei und dicht anbringen. In der Tabelle sind jeweilig alle Normen aufgeführt, welche mit Dichtringen GN 7600 ausgestattet, geliefert werden. Für den Wartungsfall können damit die korrespondierenden Dichtringe einzeln bestellt werden.

Im Lieferzustand bzw. unmontiert haben die Dichtringe die in der Tabelle angegebenen „Istmaße“. Um einen sicheren Sitz und damit eine zuverlässige Abdichtung gewährleisten zu können, muss am Bauteil ein entsprechender Einbauraum angebracht werden. Damit wird sichergestellt, dass der Dichtring in montiertem Zustand die nötige Pressung erfährt ohne überbeansprucht zu werden. Alle mit dem Dichtring in Kontakt stehenden Flächen sollten zudem eine Oberflächengüte ≤ Ra 0,8 µm aufweisen.

Ausführung

Hydrierter Acrylnitril-Butadien-KautschukHNBR

  • blau
  • temperaturbeständig -25 °C bis +150 °C
  • FDA-konform
  • Härte 85 ±5 Shore A85

Ethylen-Propylen-Dien-KautschukEPDM

  • blau
  • temperaturbeständig -40 °C bis +120 °C**
  • FDA-konform
  • Härte 85 ±5 Shore A85

Fluor-KautschukFKM

  • blau
  • temperaturbeständig -5 °C bis +200 °C
  • FDA-konform
  • Härte 85 ±5 Shore A85

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 7600 Dichtringe, Hygienic Design Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Nennmaße -
Einbauraum
d2
Nennmaße -
Einbauraum
d3
Nennmaße -
Einbauraum
d1
Istmaße -
Dichtring
unmontiert
d2
Istmaße -
Dichtring
unmontiert
d3
Istmaße -
Dichtring
unmontiert
d4
Istmaße -
Dichtring
unmontiert
s
passend zu
10610,89,56,110,25,42GN 1581
11711,810,26,810,96,12GN 1580 / GN 1581 / GN 1582 / GN 8341 / GN 8351
12812,811,27,811,97,12GN 429 / GN 1580
13913,812,28,812,98,12GN 1581 / GN 1582 / GN 8341 / GN 8351
141014,813,29,813,99,12GN 75.6 / GN 305 / GN 1580
161216,815,111,715,8112GN 75.6 / GN 429 / GN 1581 / GN 1582 / GN 5064 / GN 8341 / GN 8351
181418,81713,617,712,92GN 75.6 / GN 305 / GN 1580 / GN 5435 / GN 5445
191519,817,914,518,613,82GN 1581 / GN 1582
201620,818,915,519,614,82GN 429
211721,819,916,420,515,72GN 1580 / GN 5064 / GN 5435 / GN 5445
221822,820,817,421,416,72GN 305 / GN 1150 / GN 1581 / GN 8170 / GN 6226
252125,823,620,224,319,52GN 20 / GN 20.1 / GN 1580 / GN 5064
282428,826,523,127,222,42GN 20 / GN 20.1 / GN 1581 / GN 5080 / GN 5090 / GN 6226
302630,828,525,129,224,42GN 1150
322832,830,42731,126,32GN 20 / GN 20.1 / GN 1580
343034,832,328,93428,22GN 6226
363236,834,230,834,830,12GN 20 / GN 20.1
403640,838,134,738,8342GN 1580
423842,839,936,540,635,82GN 5080 / GN 5090

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1
d2
s
Werkstoff



Härte

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,96
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,18 €
brutto 1,14 €
Sofort lieferbar
Gewicht: -
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
40169300
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
GN 7600-10-6-2-HNBR-85GN 7600-10-6-2-EPDM-85GN 7600-10-6-2-FKM-85GN 7600-11-7-2-HNBR-85GN 7600-11-7-2-EPDM-85GN 7600-11-7-2-FKM-85GN 7600-12-8-2-HNBR-85GN 7600-12-8-2-EPDM-85GN 7600-12-8-2-FKM-85GN 7600-13-9-2-HNBR-85GN 7600-13-9-2-EPDM-85GN 7600-13-9-2-FKM-85GN 7600-14-10-2-HNBR-85GN 7600-14-10-2-EPDM-85GN 7600-14-10-2-FKM-85GN 7600-16-12-2-HNBR-85GN 7600-16-12-2-EPDM-85GN 7600-16-12-2-FKM-85GN 7600-18-14-2-HNBR-85GN 7600-18-14-2-EPDM-85GN 7600-18-14-2-FKM-85GN 7600-19-15-2-HNBR-85GN 7600-19-15-2-EPDM-85GN 7600-19-15-2-FKM-85GN 7600-20-16-2-HNBR-85GN 7600-20-16-2-EPDM-85GN 7600-20-16-2-FKM-85GN 7600-21-17-2-HNBR-85GN 7600-21-17-2-EPDM-85GN 7600-21-17-2-FKM-85GN 7600-22-18-2-HNBR-85GN 7600-22-18-2-EPDM-85GN 7600-22-18-2-FKM-85GN 7600-25-21-2-HNBR-85GN 7600-25-21-2-EPDM-85GN 7600-25-21-2-FKM-85GN 7600-28-24-2-HNBR-85GN 7600-28-24-2-EPDM-85GN 7600-28-24-2-FKM-85GN 7600-30-26-2-HNBR-85GN 7600-30-26-2-EPDM-85GN 7600-30-26-2-FKM-85GN 7600-32-28-2-HNBR-85GN 7600-32-28-2-EPDM-85GN 7600-32-28-2-FKM-85GN 7600-34-30-2-HNBR-85GN 7600-34-30-2-EPDM-85GN 7600-34-30-2-FKM-85GN 7600-36-32-2-HNBR-85GN 7600-36-32-2-EPDM-85GN 7600-36-32-2-FKM-85GN 7600-40-36-2-HNBR-85GN 7600-40-36-2-EPDM-85GN 7600-40-36-2-FKM-85GN 7600-42-38-2-HNBR-85GN 7600-42-38-2-EPDM-85GN 7600-42-38-2-FKM-85