JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7607 Abstreifer Elastomer, Hygienic Design

Produktbild

GN 7607 Abstreifer, Hygienic Design
Hygienic-Design

Produktfamilie Hygienic Design

Normelemente der Produktfamilie „Hygienic Design“ sind mit dem HD-Icon gekennzeichnet. Sie vereinen hohe Oberflächengüte, Totraumfreiheit, nichtschöpfende Außenflächen und gedichtete Anschraubbereiche. Ein auf FEM-Berechnungen basierendes Dichtungskonzept sorgt für zuverlässige Flächenpressung nach der Montage.

  • geeignet für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen
  • leichte und schnelle Reinigung
  • totraumfrei durch funktionale ­Dichtungen
  • zertifiziert nach den Richtlinien der EHEDG
Alle Hygienic Design-Produkte anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Abstreifern GN 7607 lassen sich axial oder radial bewegliche Bauteile mit zylindrischem Querschnitt beim Einsatz in Hygienebereichen gegenüber ihrer Lagerstelle abdichten. Durch die speziell geformte Dichtlippe verhindern die Abstreifer die Bildung von Toträumen und damit die Ablagerung von Schmutz. Handelsübliche Abstreifer sind dafür aufgrund einer 45°-Fase an der Innenkante der Dichtlippe nicht geeignet.

In der Tabelle sind jeweilig alle Normen aufgeführt, welche mit Abstreifern GN 7607 ausgestattet geliefert werden. Für den Wartungsfall können die korrespondierenden Abstreifer einzeln bestellt werden.

Im Lieferzustand bzw. unmontiert haben die Abstreifer die in der Tabelle genannten „Istmaße“. Um einen sicheren Sitz und eine zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten, ist an der Lagerstelle der vorgesehene Einbauraum anzubringen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Abstreifer bei der Montage die nötige Verformung erfährt. Alle mit dem Abstreifer in Kontakt stehenden Flächen sollten eine Oberflächengüte ≤ Ra 0,8 µm aufweisen.

Ausführung

Thermoplastisches PolyurethanTPU

  • blau
  • temperaturbeständig -20 °C bis +110 °C
  • FDA-konform
  • 95 ±5 Shore A95

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 7607 Abstreifer, Hygienic Design Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 h9
Nennmaße -
Einbauraum
d2 H9
Nennmaße -
Einbauraum
d3 H9
Nennmaße -
Einbauraum
r max.d1
Istmaße -
Abstreifer, unmontiert
d2
Istmaße -
Abstreifer, unmontiert
d3
Istmaße -
Abstreifer, unmontiert
d4
Istmaße -
Abstreifer, unmontiert
spassend zu
1218200,411,218,220,212,66,8GN 19 / GN 20
1420220,413,220,222,214,66,8GN 1150
1622240,415,222,224,216,66,8GN 19 / GN 20 / GN 8170
2026280,419,326,328,320,76,8GN 19 / GN 20 / GN 1150
2430320,423,330,332,324,76,8GN 19 / GN 20

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1
Werkstoff

Härte

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,96
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,75 €
brutto 4,71 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097