JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 767 Bügelgriffe Griffrohr kunstoffbeschichtet, Aluminium, Endkappen Kunststoff

Produktbild

GN 767 Bügelgriffe, Aluminium / Kunststoff Farbe (Endkappen): DSG - schwarzgrau, RAL 7021, glänzend
Original design
code: ETH-EP
Farbe (Endkappen): DSG - schwarzgrau, RAL 7021, glänzend
GN 767 Bügelgriffe, Aluminium / Kunststoff Farbe (Endkappen): DSG - schwarzgrau, RAL 7021, glänzend GN 767 Bügelgriffe, Aluminium / Kunststoff Farbe (Endkappen): DBL - blau, RAL 5024, glänzend GN 767 Bügelgriffe, Aluminium / Kunststoff Farbe (Endkappen): DGB - gelb, RAL 1021, glänzend GN 767 Bügelgriffe, Aluminium / Kunststoff Farbe (Endkappen): DGN - grün, RAL 6017, glänzend GN 767 Bügelgriffe, Aluminium / Kunststoff Farbe (Endkappen): DGR - grau, RAL 7035, glänzend GN 767 Bügelgriffe, Aluminium / Kunststoff Farbe (Endkappen): DOR - orange, RAL 2004, glänzend GN 767 Bügelgriffe, Aluminium / Kunststoff Farbe (Endkappen): DRT - rot, RAL 3000, glänzend
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen
hat-IF-Award-Icon
Red-Dot

Produktbeschreibung

Hinweis

Das Design der Bügelgriffe GN 767 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt.

Befestigungselemente (Schrauben bzw. Muttern) werden durch die abnehmbaren Endkappen verdeckt. Diese sind in den verschiedenen Ergostyle®-Farben lieferbar und bieten somit zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Zur Montage werden die Endkappen von oben eingeschoben. Zur Demontage können sie mit einem Schraubendreher an der Aussparung wieder angehoben werden.

Ausführung

Griffrohr
Aluminium, Wandstärke 2 mm
kunststoffbeschichtet
graphitschwarz, metallic, matt


Endstücke
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -20 °C bis +100 °C
  • schwarzgrau, matt, ähnlich RAL 7021

Endkappen
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarzgrau, RAL 7021, glänzendDSGDSG
  • orange, RAL 2004, glänzendDORDOR
  • grau, RAL 7035, glänzendDGRDGR
  • gelb, RAL 1021, glänzendDGBDGB
  • blau, RAL 5024, glänzendDBLDBL
  • rot, RAL 3000, glänzendDRTDRT
  • grün, RAL 6017, glänzendDGNDGN

RoHS

Auf Anfrage

Griffrohr und Endstücke / Endkappen
in weiß (WS)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 767 Bügelgriffe, Aluminium / Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1l1 ±1abd2h1h2h3l2l3l4
28300400500600700-62,52810,55468202619,520,3
353004005006007001000743510,567,5852824,528,518,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Länge l1
Farbe (Endkappen)
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
31,25
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,94 €
brutto 37,19 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 262151-C1
Beschreibung:
Gewicht: 0,269 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
GN 767-28-300-DSGGN 767-28-300-DORGN 767-28-300-DGRGN 767-28-300-DGBGN 767-28-300-DBLGN 767-28-300-DRTGN 767-28-300-DGNGN 767-28-400-DSGGN 767-28-400-DORGN 767-28-400-DGRGN 767-28-400-DGBGN 767-28-400-DBLGN 767-28-400-DRTGN 767-28-400-DGNGN 767-28-500-DSGGN 767-28-500-DORGN 767-28-500-DGRGN 767-28-500-DGBGN 767-28-500-DBLGN 767-28-500-DRTGN 767-28-500-DGNGN 767-28-600-DSGGN 767-28-600-DORGN 767-28-600-DGRGN 767-28-600-DGBGN 767-28-600-DBLGN 767-28-600-DRTGN 767-28-600-DGNGN 767-28-700-DSGGN 767-28-700-DORGN 767-28-700-DGRGN 767-28-700-DGBGN 767-28-700-DBLGN 767-28-700-DRTGN 767-28-700-DGNGN 767-35-300-DSGGN 767-35-300-DORGN 767-35-300-DGRGN 767-35-300-DGBGN 767-35-300-DBLGN 767-35-300-DRTGN 767-35-300-DGNGN 767-35-400-DSGGN 767-35-400-DORGN 767-35-400-DGRGN 767-35-400-DGBGN 767-35-400-DBLGN 767-35-400-DRTGN 767-35-400-DGNGN 767-35-500-DSGGN 767-35-500-DORGN 767-35-500-DGRGN 767-35-500-DGBGN 767-35-500-DBLGN 767-35-500-DRTGN 767-35-500-DGNGN 767-35-600-DSGGN 767-35-600-DORGN 767-35-600-DGRGN 767-35-600-DGBGN 767-35-600-DBLGN 767-35-600-DRTGN 767-35-600-DGNGN 767-35-700-DSGGN 767-35-700-DORGN 767-35-700-DGRGN 767-35-700-DGBGN 767-35-700-DBLGN 767-35-700-DRTGN 767-35-700-DGNGN 767-35-1000-DSGGN 767-35-1000-DORGN 767-35-1000-DGRGN 767-35-1000-DGBGN 767-35-1000-DBLGN 767-35-1000-DRTGN 767-35-1000-DGN