JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 774 Belüftungsdeckel Kunststoff, mit Filter, mit Doppelventil

Produktbild

GN 774 Belüftungsdeckel Form: A - ohne Ölmessstab
ELESA original design

code: SFW.
Form: A - ohne Ölmessstab
GN 774 Belüftungsdeckel Form: A - ohne Ölmessstab GN 774 Belüftungsdeckel Form: B - mit Ölmessstab

Produktbeschreibung

Hinweis

Funktion und Einsatzkriterien von Belüftungsdeckeln GN 774 mit Doppelventil sind in der Funktionsbeschreibung erklärt.

Belüftungsdeckel können entweder mit Gewinde oder Bajonett (BA) befestigt, sowie mit einem Einfüllsieb GN 664 oder GN 664.1 kombiniert werden.

Die Bajonett-Ausführung kann mittels der Kette gegen Verlieren gesichert werden.

MAX-MIN-Markierungsstriche können auf den Flächen des Ölmessstabes leicht angebracht werden (siehe GN 109).

Ausführung

Kunststoff (Polyamid PA)

  • temperaturbeständig bis 100 °C
  • Oberteil (Deckel)
    orange, RAL 2004
  • Unterteil (Gewinde / Bajonett)
    schwarz, matt

Dichtung
Gummi NBR (Perbunan®)


Luftfilter PU-Schaum
Polyurethan

  • Filterfeinheit 40 µm
  • temperaturbeständig bis 100 °C

Ölmessstab
Stahl, phosphatiert


RoHS

Auf Anfrage

Füllstandsmarkierungen / Sonderlängen GN 109

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 774 Belüftungsdeckel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Ölmessstab
Bmit Ölmessstab
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Gewinde
Form A


Form B

Bajonett
Öffnungsdruck
in mbar
d3d4d5l1l2l3l4l5l6
57G 3/4--350700*35165613648---
70G 3/4G 3/4-350700*35166815663--188
70G 1 1/4G 1 1/4-350700*-256817-59--195
70G 2--350700*-256817-59---
70--BA 39350700*-2568---1456195
* i. d. R. nicht auf Lager, erfordert Mindestbestellmenge

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Gewinde d2
Bajonett d2
Öffnungsdruck
Form


Funktionsbeschreibung

Sketch Function GN 774

Belüftungsdeckel GN 774 mit Doppelventil werden in der Regel eingesetzt, wenn der Ölbehälter unter Druck steht, bei Unterdruck (sinkendem Flüssigkeitsstand) jedoch Luft von außen nachströmen muss.

Dies wird mit der Kombination von zwei Ventilen (Rückschlag- / Bypassventil) erreicht. Das Einlassventil ermöglicht den Luftzutritt bei einem Unterdruck ab 30 mbar.
Das zweite Ventil öffnet erst bei einem Überdruck > 350 / 700 mbar.
Der Luftfilter verhindert die Verschmutzung des Öles von außen (Staub). Er besteht aus PU-Schaum mit einer Filterfeinheit von 40 µm.

Durch den Überdruck im Behälter wird erreicht, dass das Luftvolumen, das aufgrund des schwankenden Flüssigkeitsstandes nachströmt oder entweicht, klein gehalten wird. Dadurch wird der Filter weniger verschmutzt, seine Standzeit insbesondere bei staubhaltiger Umgebung wesentlich erhöht.
Außerdem wirkt sich ein unter Druck stehender Behälter vorteilhaft auf die Funktion der Pumpe aus und verhindert die Schaumbildung.
Durch die Ventil-Abdichtung ist gewährleistet, dass kein Öl austritt, insbesondere auch nicht bei stark bewegtem Öl oder während des Transportes.

Skizze Diagramm GN 774

Druckverlauf Δp [mbar] im Behälter in Abhängigkeit vom Luftdurchsatz [l/min.] bei Ventilöffnungsdruck 350 bzw. 700 mbar.

GN 109 Füllstandsmarkierungen / Sonderlängen (optional bestellbar)

b4580dad-460f-43c8-b017-528941e46ae5

Für die oben abgebildeten Normen mit Ölmessstab kann mit der Service-Norm GN 109 eine Kürzung und / oder das Anbringen von Füllstandsmarkierungen bestellt werden.
Dabei wird der Messstab auf die Länge l1 gekürzt, sowie die Markierungskerben bei l2 bzw. l3 eingefräst, die dadurch besonders gut sichtbar sind. Die max. Länge l1 geht aus der jeweiligen Norm hervor. Die Längenangaben l1 bis l3 beziehen sich auf die Anlagefläche ohne Dichtung wobei eine Toleranz von ±1 mm berücksichtigt werden muss. Bei kritischen Anwendungen muss die Dichtung, je nach Norm, mit bis zu 2 mm Dicke mit eingerechnet werden.
Auf Anfrage können auch mehr als 2 Kerben eingebracht werden, die dann durch eine entsprechende Angabe der Position (l4 ... lx) fest gelegt werden. Des Weiteren können zusätzlich oder anstatt der Kerben, Texte wie z. B. MAX / MIN, nach Vorlage durch Lasergravieren aufgebracht werden.

Die Füllstandsmarkierungen / Sonderlängen GN 109 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.

001b4f57-0a09-4164-be71-720ef8c82d3c

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
24,84
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,72 €
brutto 29,56 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 54801
Beschreibung: SFW.57.3/4+F-350-MB
Gewicht: 0,067 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90268080