JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 774.1 Belüftungsdeckel Kunststoff, mit Membran

Produktbild

GN 774.1 Belüftungsdeckel, Kunststoff Farbe: RT - rot, RAL 3000
LESA original design
code: TVD.
Farbe: RT - rot, RAL 3000
GN 774.1 Belüftungsdeckel, Kunststoff Farbe: RT - rot, RAL 3000 GN 774.1 Belüftungsdeckel, Kunststoff Farbe: GN - grün, RAL 6001

Produktbeschreibung

Hinweis

Belüftungsdeckel GN 774.1 verhindern die Entstehung von Unterdruck in Flüssigkeitsbehältern.

Sie werden eingesetzt, wenn ein Behälter schnell entleert werden soll. Die elastische Membrane sorgt für ausreichende Luftzufuhr.

Ansonsten verhindert der Anpressdruck der Membrane das Austreten von Flüssigkeit z. B. während des Transportes. Wird der Behälter auf den Kopf gestellt, so sorgt der zusätzliche Anpressdruck durch die Flüssigkeit selbst für eine Abdichtung.

Ausführung

Oberteil (Deckel)
Kunststoff (Polypropylen PP)

  • temperaturbeständig bis 50 °C
  • rot, RAL 3000RTRT
    Membrane und Flachdichtung
    aus EPDM
    (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
  • grün, RAL 6001GNGN
    Membrane und Flachdichtung
    aus FKM
    (Flour-Kautschuk, Viton®)
  • Symbol schwarz aufgedruckt

Unterteil (Einschraubgewinde)
Kunststoff (Polypropylen PP)

  • temperaturbeständig bis 50 °C
  • schwarz

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 774.1 Belüftungsdeckel, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4l1l2Luftdurchsatz
Unterdruck
in mbar
Dichtmembrane FKM
EPDM
70G 1 1/43368,5175950360370
70G 1 1/43368,5175940320330
70G 1 1/43368,5175930260280
70G 1 1/43368,5175920210230
70G 1 1/43368,5175910140160
70G 1 1/43368,517595110130

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Gewinde d2
Farbe
GN
RT

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
19,50
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,71 €
brutto 23,21 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 61021
Beschreibung: TVD.70-11/4-EPDM-C6
Gewicht: 0,080 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90268080