JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 775 Belüftungsdeckel Kunststoff, mit Filter und Doppelventil

Produktbild

GN 775 Belüftungsdeckel, vandalismussicher, Kunststoff
ELESA original design
code: SFW / VP.

Produktbeschreibung

Hinweis

Funktion und Einsatzkriterien von Belüftungsdeckeln GN 775 siehe Funktionsbeschreibung.

Darüber hinaus zeichnen sich Belüftungsdeckel GN 775 durch folgende Eigenschaften aus:

durch einen Rastmechanismus ist ein bestimmtes, zum Abdichten optimales Einschraubmoment eingestellt,
die Belüftungsdeckel können, einmal so eingeschraubt, nur mit einem speziellen Schlüssel wieder herausgeschraubt werden,
durch diese vandalismussichere Funktion ist sichergestellt, dass der Belüftungsdeckel nicht unberechtigterweise geöffnet bzw. entwendet werden kann.

Im Übrigen gewährleistet die Art der Verbindung von Oberteil (Deckel) und Unterteil (Gewinde) die Schutzart IP65.

Belüftungsdeckel wird mit jeweils zwei Schlüsseln geliefert.

Ausführung

Kunststoff

  • temperaturbeständig bis100 °C
  • schwarz
  • Oberteil (Deckel)
    Polyamid (PA)
  • Unterteil (Gewinde)
    Polyacetal (POM)

Dichtung
Gummi NBR (Perbunan®)


Luftfilter PU-Schaum
(Polyurethan)
Filterfeinheit 40 µm


Schlüssel
Kunststoff, rot


Steckprofil
Edelstahl-Blech


Druckfeder
Edelstahl


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 775 Belüftungsdeckel, vandalismussicher, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d1Öffnungsdruck in mbar
bei Behälterüberdruck
Öffnungsdruck in mbar
bei Behälterunterdruck
d2d3l1l2l3
G 3/4-350700*303616155,568
-M 42 x 2350700*30473221474
* i. d. R. nicht auf Lager, erfordert Mindestbestellmenge

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Zollgewinde d1
Feingewinde d1
Öffnungsdruck

Funktionsbeschreibung

Skizze Funktion GN 775

Belüftungsdeckel GN 775 mit Doppelventil werden eingesetzt, wenn der Ölbehälter in der Regel unter Druck steht, bei Unterdruck (sinkendem Flüssigkeitsstand) jedoch Luft von außen nachströmen muss.

Dies wird mit der Kombination von zwei Ventilen (Rückschlag-/Bypassventil) erreicht. Das Einlassventil ermöglicht den Luftzutritt bei einem Unterdruck ab 30 mbar. Das zweite Ventil öffnet erst bei einem Überdruck > 350 / 700 mbar.

Der Luftfilter verhindert die Verschmutzung des Öles von außen (Staub). Er besteht aus PU-Schaum mit einer Filterfeinheit von 40 µm.

Durch den Überdruck im Behälter wird erreicht, dass das Luftvolumen, das aufgrund des schwankenden Flüssigkeitsstandes nachströmt oder entweicht, klein gehalten wird. Dadurch wird der Filter weniger verschmutzt, seine Standzeit insbesondere bei staubhaltiger Umgebung wesentlich erhöht.

Außerdem wirkt sich ein unter Druck stehender Behälter vorteilhaft auf die Funktion der Pumpe aus und verhindert die Schaumbildung.

Durch die Ventil-Abdichtung ist gewährleistet, dass kein Öl austritt, insbesondere auch nicht bei stark bewegtem Öl oder während des Transportes.

Skizze GN 775 Druck

Druckverlauf Δp [mbar] im Behälter in Abhängigkeit vom Luftdurchsatz [l/min.] bei Ventilöffnungsdruck 350 bzw. 700 mbar.

Montagehinweis

Skizze GN 775 Montage

Beim Einschrauben sorgt ein Rastmechanismus dafür, dass ein vorgegebenes Drehmoment nicht überschritten wird. Es ist auf eine optimale Abdichtung eingestellt. Ein Herausdrehen des Deckels ohne Schlüssel ist nicht mehr möglich.

Achtung:
Zum Einschrauben darf der Schlüssel nicht eingesteckt sein.

Zum Herausschrauben den Deckel im Uhrzeigersinn, bis zum Anschlag (Rastmechanismus) drehen. In dieser Position den Schlüssel in die Aufnahme stecken. Dadurch ist die Verbindung zwischen Einschraubgewinde und Deckel hergestellt, der Belüftungsdeckel kann jetzt herausgeschraubt werden.

Der Schlüssel ist so gestaltet, dass er in eingestecktem Zustand an den Deckel angeklipst werden kann.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
47,90
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 9,10 €
brutto 57,00 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 54961
Beschreibung: SFW.80-VP-3/4-F-350mb
Gewicht: 0,176 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90268080