JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 798.5 Umleggriffe Umlegmechanik Edelstahl, arretiert in Bedienstellung

Produktbild

GN 798.5 Umleggriffe Umlegmechanik Kunststoff / Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Charakteristisch für das Design der Umleggriffe GN 798.5 ist die abgesetzte Form, bestehend aus zwei Zylindern. Sie gibt der Hand einen ausgezeichneten Halt, insbesondere weil der Griff zum Umlegen aus der Arretierung gezogen werden muss.

Umleggriffe GN 798.5 werden eingesetzt, wenn aus Platz- oder Sicherheitsgründen der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll.

Ausführung

Griff
KunststoffKT, Polyamid (PA)

  • Einsatztemperatur bis 90 °C
  • schwarz, matt
  • drehbar

Umlegemechanik
Edelstahl

  • Achsteil, 1.4305
  • Anbauteil, 1.4404
    gesintert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 798.5 Umleggriffe Umlegmechanik Kunststoff / Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1l2l3l4l5l6
16M 5165815552,59,55
18M 51672,5155679,55
22M 62080,519,567410,55
24M 62095,519,568910,57
25M 620105,519,5698,510,57

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Griffdurchmesser d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
20,86
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,96 €
brutto 24,82 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,13 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,035 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
GN 798.5-KT-16GN 798.5-KT-18GN 798.5-KT-22GN 798.5-KT-24GN 798.5-KT-25