JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7984.3 Zylinderschrauben Stahl, mit niedrigem Kopf und reduziertem Kopfdurchmesser, mit Innensechskant

Produktbild

GN 7984.3 Zylinderschrauben, Stahl, mit niedrigem Kopf und reduziertem Kopfdurchmesser, mit Innensechskant

Produktbeschreibung

Hinweis

Zylinderschrauben GN 7984.3 haben im Vergleich zu Zylinderschrauben ISO 4762 einen niedrigen Kopf und einen reduzierten Kopfdurchmesser.

Dadurch können die Schrauben an Stellen versenkt werden, an denen dies mit Standard-Zylinderschrauben aufgrund der Platzverhältnisse, wie z. B. bei geringem Randabstand oder Senktiefe, nicht möglich ist.

Schrauben nach vorliegender Spezifikation unterliegen wegen ihrer Kopfgeometrie einer reduzierten Belastbarkeit nach ISO 898-1.

Ausführung

Stahl
brüniertBT


RoHS

Technische Zeichnung

Technische Zeichnung ausblenden
GN 7984.3 Zylinderschrauben, Stahl, mit niedrigem Kopf und reduziertem Kopfdurchmesser, mit Innensechskant Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1l1
ohne Schaft

mit Schaft
l2d2 ±0,1kswMax. Anzugsmoment
in Nm
M 3681012-----4,5221.4
M 4681012162025--5,52,82,53.4
M 581012162025---7336
M 681012162025-30188,53,5410
M 8101216202530-3522114,5527
M 10162025303540---13,55,5646

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
Länge l1 (ohne Schaft)
Länge l1 (mit Schaft)
Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,14
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,41 €
brutto 2,55 €
Sofort lieferbar
Gewicht: -
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181568
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
Zur Zeit ist für diesen Artikel noch kein Direkt-Download von 3D-CAD-Daten oder 2D-Daten möglich. Bitte senden Sie Ihre Anfrage per Mail direkt an uns. In Kürze senden wir Ihnen dann die gewünschten CAD-Daten zu.

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse an!


Erklärvideo für CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 7984.3-M3-6-BTGN 7984.3-M3-8-BTGN 7984.3-M3-10-BTGN 7984.3-M3-12-BTGN 7984.3-M4-6-BTGN 7984.3-M4-8-BTGN 7984.3-M4-10-BTGN 7984.3-M4-12-BTGN 7984.3-M4-16-BTGN 7984.3-M4-20-BTGN 7984.3-M4-25-BTGN 7984.3-M5-8-BTGN 7984.3-M5-10-BTGN 7984.3-M5-12-BTGN 7984.3-M5-16-BTGN 7984.3-M5-20-BTGN 7984.3-M5-25-BTGN 7984.3-M6-30-BTGN 7984.3-M6-8-BTGN 7984.3-M6-10-BTGN 7984.3-M6-12-BTGN 7984.3-M6-16-BTGN 7984.3-M6-20-BTGN 7984.3-M6-25-BTGN 7984.3-M8-35-BTGN 7984.3-M8-10-BTGN 7984.3-M8-12-BTGN 7984.3-M8-16-BTGN 7984.3-M8-20-BTGN 7984.3-M8-25-BTGN 7984.3-M8-30-BTGN 7984.3-M10-16-BTGN 7984.3-M10-20-BTGN 7984.3-M10-25-BTGN 7984.3-M10-30-BTGN 7984.3-M10-35-BTGN 7984.3-M10-40-BT