JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 8340 Flügelmuttern Edelstahl

Produktbild

GN 8340 Flügelmuttern, Edelstahl Oberfläche: MT - matt gestrahlt
Oberfläche: MT - matt gestrahlt
GN 8340 Flügelmuttern, Edelstahl Oberfläche: MT - matt gestrahlt GN 8340 Flügelmuttern, Edelstahl Oberfläche: PL - poliert
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
GDA

Produktbeschreibung

Hinweis

Flügelmuttern GN 8340 spannen und fixieren Bauteile einfach und werkzeuglos. Durch die ergonomische Griffform lassen sich dabei große Spannkräfte erzielen.

Aufgrund des verwendeten Werkstoffs können die Flügelmuttern darüber hinaus in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.

Ausführung

Edelstahl-Feinguss 1.4408 (A4)

  • matt gestrahltMT
  • poliertPL

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 8340 Flügelmuttern, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2bd3h1h2t
min.
32M 5491838
32M 6491839
40M 64112139
40M 841121312
50M 861326312
50M 1061326315
63M 10111633415
63M 12111633418

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,64
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,64 €
brutto 10,28 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,015 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181639