JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 875 Schwenkspanner Aluminium, pneumatisch, in Blockbauweise

Produktbild

GN 875 Schwenkspanner, in Blockbauweise Form: A - Spannarm mit Langloch und 2 Flankenscheiben
Form: A - Spannarm mit Langloch und 2 Flankenscheiben
GN 875 Schwenkspanner, in Blockbauweise Form: A - Spannarm mit Langloch und 2 Flankenscheiben GN 875 Schwenkspanner, in Blockbauweise Form: AC - Spannarm mit Langloch, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1 GN 875 Schwenkspanner, in Blockbauweise Form: B - Spannarm mit Gewindebohrung GN 875 Schwenkspanner, in Blockbauweise Form: F - Adapterflansch GN 875 Schwenkspanner, in Blockbauweise Form: N - ohne Spannarm

Produktbeschreibung

Hinweis

Schwenkspanner GN 875 werden dann eingesetzt, wenn die Spannstelle zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes nach oben hin frei zugänglich sein muss.

Beim Spannvorgang erfolgt zuerst eine 90°-Schwenk-Hub-Bewegung nach unten, anschließend folgt der lineare Spannhub. Die Werkstückspannung darf nur innerhalb des Spannhubes erfolgen.

Die Winkellage des Spannarms kann bei der Montage auf den Schwenkspanner beliebig festgelegt werden. Beim Anziehen der Schraube darf die Kolbenstange kein Drehmoment erfahren, deshalb muss der Spannarm gegen Verdrehung gegengehalten werden.

Die Schwenkspanner sind mit einem Magnetring-Kolben ausgestattet und so für eine Endlagenabfrage per Sensor vorgerüstet.

Ausführung

  • Aluminium
    harteloxiert
    verschleißfeste Oberfläche

  • doppeltwirkender Zylinder
    Höchstdruck 6 bar

  • Zylinderschraube DIN 912
    Stahl, verzinkt, blau passiviert

  • Unterlegscheibe ISO 7092
    Stahl, verzinkt, blau passiviert

  • Andrückschraube GN 708.1, Form A
    • Stahl, verzinkt, blau passiviert
    • Gummi-Druckstück 85 Shore A

RoHS

Zubehör

Spannarme GN 875.2
Spannarme GN 875.3
Adapterflansche GN 875.4
Sensor GN 3380
Andrückschrauben GN 708.1

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 875 Schwenkspanner, in Blockbauweise Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ASpannarm mit Langloch und 2 Flankenscheiben
ACSpannarm mit Langloch, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
BSpannarm mit Gewindebohrung
FAdapterflansch
Nohne Spannarm

Kennzeichen

Llinksschwenkend
Rrechtsschwenkend
Spalten ein-/ausblenden
Größe
Kolben-Ø
d1FS in N
Spann-
kraft
bei 6 bar
ab1b2b3b4b5d2
Druckluft-
anschlüsse
d3d4d5h1h2
gespannt
168891542286,712,513M 5M 4M 5M 57075
20121182046309,31718M 5M 5M 6M 87479
251417020553511,31825M 5M 6M 6M 87882
321627025604514,52030G 1/8M 8M 8M 89095
401645025705514,52030G 1/8M 8M 8M 89095
502070030856517,52532G 1/8M 10M 8M 10100105
63201100301008017,52532G 1/8M 10M 8M 10100105
Spalten ein-/ausblenden
Größe
Kolben-Ø
d1h3 ≈
entspannt
Form A, AC


Form B


Form F
l1l2m1m2m3t1w1
Spann-
hub

Hub
w2max.
Anzugs-
drehmoment
des Spannarms
in Nm
1681071071061143414122128,51786
20121271261261345484830141527159
251413512913415,555505038141427189
321615314715420686560451614302118
401615315015424,5686570451615302118
502017216516731778580481615321935
632017016516538778590481615301935
Spalten ein-/ausblenden
Größe
Kolben-Ø
d1d6d7d8 H7l3l4l5l6m4m5m6m7t2t3t4t5 ≈
168M 54,5-211126-3151211315--4,7
2012M 65,5-11,51724-3644,5222020--5
2514M 8-6171733484044,530201510104,5
3216M 8-618184055455130302015156
4016M 8-621214055525230372015157,5
5020M 10-826264060665340462020156
6320M 10-830304060805340602020157,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe
d1
Kennzeichen


Form





Befestigungs- und Anbaumaße

GN 875 Skizze Seite 3

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
308,33
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 58,58 €
brutto 366,91 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,242 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84679200
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
GN 875-16-8-L-AGN 875-16-8-R-AGN 875-16-8-L-ACGN 875-16-8-R-ACGN 875-16-8-L-BGN 875-16-8-R-BGN 875-16-8-L-FGN 875-16-8-R-FGN 875-16-8-L-NGN 875-16-8-R-NGN 875-20-12-L-AGN 875-20-12-R-AGN 875-20-12-L-ACGN 875-20-12-R-ACGN 875-20-12-L-BGN 875-20-12-R-BGN 875-20-12-L-FGN 875-20-12-R-FGN 875-20-12-L-NGN 875-20-12-R-NGN 875-25-14-L-AGN 875-25-14-R-AGN 875-25-14-L-ACGN 875-25-14-R-ACGN 875-25-14-L-BGN 875-25-14-R-BGN 875-25-14-L-FGN 875-25-14-R-FGN 875-25-14-L-NGN 875-25-14-R-NGN 875-32-16-L-AGN 875-32-16-R-AGN 875-32-16-L-ACGN 875-32-16-R-ACGN 875-32-16-L-BGN 875-32-16-R-BGN 875-32-16-L-FGN 875-32-16-R-FGN 875-32-16-L-NGN 875-32-16-R-NGN 875-40-16-L-AGN 875-40-16-R-AGN 875-40-16-L-ACGN 875-40-16-R-ACGN 875-40-16-L-BGN 875-40-16-R-BGN 875-40-16-L-FGN 875-40-16-R-FGN 875-40-16-L-NGN 875-40-16-R-NGN 875-50-20-L-AGN 875-50-20-R-AGN 875-50-20-L-ACGN 875-50-20-R-ACGN 875-50-20-L-BGN 875-50-20-R-BGN 875-50-20-L-FGN 875-50-20-R-FGN 875-50-20-L-NGN 875-50-20-R-NGN 875-63-20-L-AGN 875-63-20-R-AGN 875-63-20-L-ACGN 875-63-20-R-ACGN 875-63-20-L-BGN 875-63-20-R-BGN 875-63-20-L-FGN 875-63-20-R-FGN 875-63-20-L-NGN 875-63-20-R-N