JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 875.3 Spannarme für Schwenkspanner GN 875 / GN 876, Aluminium, mit Gewindebohrung

Produktbild

GN 875.3 Spannarme mit Gewindebohrung, für Schwenkspanner GN 875 / GN 876

Produktbeschreibung

Hinweis

Spannarme mit Gewindebohrung GN 875.3 sind als Zubehör für Schwenkspanner GN 875 / GN 876 ausgelegt. Das Gewinde kann eine anwendungsspezifische Andrückschraube aufnehmen.

Die Winkellage des Spannarms kann bei der Montage auf den Schwenkspanner beliebig festgelegt werden. Beim Anziehen der Schraube darf die Kolbenstange kein Drehmoment erfahren, deshalb muss der Spannarm gegen Verdrehung gegengehalten werden.

Im Lieferumfang sind eine Zylinderschraube DIN 912 und eine Unterlegscheibe ISO 7092 zur Befestigung am Schwenkspanner enthalten.

Ausführung

AluminiumAL
harteloxiertHE
verschleißfeste Oberfläche


Zylinderschraube DIN 912
Stahl, verzinkt, blau passiviert


Unterlegscheiben ISO 7092
Stahl, verzinkt, blau passiviert


RoHS

Zubehör

Andrückschrauben GN 708.1

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 875.3 Spannarme mit Gewindebohrung, für Schwenkspanner GN 875 / GN 876 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
für
Schwenkspanner
Größe
d1mbd2d3h1h2Länge l
1684112,5M 45,595,553,5
20124817M 58,5105,565
25145018M 68,5106,568
32166020M 88,512980
40167020M 88,515990
50208025M 1010,51610105
63209025M 1010,51810115

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

d1
m
Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
17,77
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,38 €
brutto 21,15 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,020 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76169990