JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 918.1 Spannriegel Stahl, Spannung nach oben, mit Gewindezapfen

Produktbild

GN 918.1 Spannriegel, Stahl, Spannung nach oben, mit Gewindezapfen Form: GV - mit Kugelgriff, gerade (Kerbverzahnung)
Spannrichtung: R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)
Form: GV - mit Kugelgriff, gerade (Kerbverzahnung)
Spannrichtung: R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)
GN 918.1 Spannriegel, Stahl, Spannung nach oben, mit Gewindezapfen Form: GV - mit Kugelgriff, gerade (Kerbverzahnung)
Spannrichtung: R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung) GN 918.1 Spannriegel, Stahl, Spannung nach oben, mit Gewindezapfen Form: GV - mit Kugelgriff, gerade (Kerbverzahnung)
Spannrichtung: L - durch Linksdrehung GN 918.1 Spannriegel, Stahl, Spannung nach oben, mit Gewindezapfen Form: KV - mit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)
Spannrichtung: L - durch Linksdrehung GN 918.1 Spannriegel, Stahl, Spannung nach oben, mit Gewindezapfen Form: KV - mit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)
Spannrichtung: R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung) GN 918.1 Spannriegel, Stahl, Spannung nach oben, mit Gewindezapfen Form: SK - mit Sechskant
Spannrichtung: L - durch Linksdrehung GN 918.1 Spannriegel, Stahl, Spannung nach oben, mit Gewindezapfen Form: SK - mit Sechskant
Spannrichtung: R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)

Produktbeschreibung

Hinweis

Spannriegel GN 918.1 haben eine rundlaufende Keilfläche. Sie ermöglichen bei verhältnismäßig großem Spannweg und hoher Spannkraft ein schnelles und sicheres Spannen und Lösen. Aufgrund des kleinen Steigungswinkels (Keilwinkels) ist der Spannriegel selbsthemmend.

Die Kugelgriffe der Formen KV und GV sind über eine Kerbverzahnung mit dem Spannriegel formschlüssig verbunden. Bei der Montage kann die Lage des Hebels somit in einer zum Spannen günstigen Stellung befestigt werden bzw. so, dass dieser in entspannter Stellung aus dem Spannbereich gedreht werden kann.

Durch die Verwendung der Anlaufscheibe werden keine besonderen Anforderungen an die Ausführung der Gewindebohrung gestellt, so ist z. B. auch die Befestigung auf Tischen mit T-Nuten möglich.

Ausführung

Stahl

  • Spannriegel und Anlaufscheibe
    einsatzgehärtet
  • Gewindezapfen nitriert
    Festigkeitsklasse 8.8
  • Griffschaft
    brüniert

Kugelknopf DIN 319
Kunststoff, Duroplast
schwarz, glänzend


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 918.1 Spannriegel, Stahl, Spannung nach oben, mit Gewindezapfen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

KVmit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)
GVmit Kugelgriff, gerade (Kerbverzahnung)
SKmit Sechskant

Spannrichtung

Rdurch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)
Ldurch Linksdrehung
Spalten ein-/ausblenden
d1 -0,5d2d3d5d6h1h2h3h4h5h7l1l2sw
40M 8252420103121,555310,2810015
50M 10302824123524,562360,21111619

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Durchmesser d1
Form



Spannrichtung


Spannweg

MD918_KI-48400-0

Anwendungsbeispiele

MD918_AN-46795-0

Montagehinweise

MD918_MT-46764-0

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
53,66
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 10,20 €
brutto 63,86 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,178 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84662020