JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 919 Naben mit Spiralexzenter

Produktbild

GN 919 Naben mit Spiralexzenter, Sinterstahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Naben mit Spiralexzenter GN 919 werden zum Verstellen und Spannen eingesetzt. In der Regel werden sie dazu mit einer Griffstange GN 310 versehen.

Die Spirale hat den Vorteil, dass sie selbsthemmend und die Spannwirkung in jeder Winkelstellung gleich groß ist.

Als Lagerbolzen können Bundschrauben GN 732 eingesetzt werden.

Ausführung

Stahl

  • einsatzgehärtet
    EHT 0,2 bis 0,4 mm
  • blank

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 919 Naben mit Spiralexzenter, Sinterstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H9b1 -0,05/-0,15b2d3d4
Griffstange
lr1r2r3r4st
min.
24B 81311M 68281213,3214,6415,33,39
30B 101513M 810321516,6518,319,124,112
35B 121715M 10123617,519,4221,3422,314,815

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d1
Bohrung d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,87
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,50 €
brutto 9,37 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,059 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84662020