JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9190 Niederzugspanner Stahl, mit Spiral-Spannhebel

Produktbild

GN 9190 Niederzugspanner, Stahl, mit Spiral-Spannhebel Form: E - mit geriffelter Spannbacke
Kennzeichen: L - Spannhub durch Linksdrehung
Form: E - mit geriffelter Spannbacke
Kennzeichen: L - Spannhub durch Linksdrehung
GN 9190 Niederzugspanner, Stahl, mit Spiral-Spannhebel Form: E - mit geriffelter Spannbacke
Kennzeichen: L - Spannhub durch Linksdrehung GN 9190 Niederzugspanner, Stahl, mit Spiral-Spannhebel Form: E - mit geriffelter Spannbacke
Kennzeichen: R - Spannhub durch Rechtsdrehung GN 9190 Niederzugspanner, Stahl, mit Spiral-Spannhebel Form: P - mit Prismen-Spannbacke
Kennzeichen: L - Spannhub durch Linksdrehung GN 9190 Niederzugspanner, Stahl, mit Spiral-Spannhebel Form: P - mit Prismen-Spannbacke
Kennzeichen: R - Spannhub durch Rechtsdrehung

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Niederzugspannern GN 9190 werden Werkstücke mit einer drehbar gelagerten Spannbacke gespannt. Die Spannkraft wirkt dabei seitlich und von oben mit Niederzugseffekt auf das Werkstück und spannt dieses gegen Festanschläge sowie die Auflagefläche.

Der Spannweg der Spannbacke resultiert aus der Schwenkbewegung des Spiral-Spannhebels. Beim Lösen des Spannhebels wird die Spannbacke per Federkraft zurückgestellt. Die geringe Bauhöhe der Niederzugspanner ermöglicht in vielen Fällen eine vollflächige Bearbeitung des Werkstücks.

Niederzugspanner können direkt z. B. in einer Vorrichtungsplatte eingeschraubt oder auf Maschinentischen mit T-Nuten befestigt werden. Zusätzlich lassen sie sich mit den Auflageleisten GN 9190.3, die als Zubehör erhältlich sind, in beliebiger Position quer zur T-Nut positionieren. Dazu muss die mitgelieferte Schraube gemäß Tabelle ausgetauscht werden.

Für einen leichtgängigen Lauf und zum Erzielen der maximalen Spannkraft sollte die Spannmechanik leicht gefettet werden.

Ausführung

Spannmechanik
Stahl

  • einsatzgehärtet
  • brüniert

Kugelknopf DIN 319
Kunststoff, Duroplast
schwarz, glänzend


bei Nutbreite a = 10 / 14

  • Mutter für T-Nuten DIN 508
  • Zylinderschraube DIN 912
    Stahl, brüniert
    Festigkeitsklasse 12.9

bei Nutbreite a = 12

  • Schraube für T-Nuten DIN 787
  • Sechskantmutter DIN 934
    Stahl, brüniert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 9190 Niederzugspanner, Stahl, mit Spiral-Spannhebel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit geriffelter Spannbacke
Pmit Prismen-Spannbacke

Kennzeichen

RSpannhub durch Rechtsdrehung
LSpannhub durch Linksdrehung
Spalten ein-/ausblenden
a
Nutbreite
d1FS in kN
max. Spannkraft
bd2d3
min.

max.
h1h2
10M 83,5328,4426208
12*M 1274812,54263816
14M 1274812,54263816
Spalten ein-/ausblenden
a
Nutbreite
h3h4h5l1l2l3s
Spannweg
empfohlene Schraube
in Kombination 
mit GN 9190.3
10403012,613232503DIN 912-M8x25
12*6263-19040724-
14624019,119040724DIN 912-M12x35
* Kombination mit GN 9190.3 nicht möglich

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
a
d1
Form


Kennzeichen


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
171,12
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 32,51 €
brutto 203,63 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,262 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84662098