JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9192.2 Positionierring für Aufsitzspanner GN 9192, Stahl

Produktbild

GN 9192.2 Positionierring für Aufsitzspanner GN 9192

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit dem Positionierring GN 9192.2 kann der Schwenkbereich von Aufsitzspannern GN 9192 auf 110° nach rechts oder links über einen Anschlagstift begrenzt werden. Die Anschlagposition des Rings lässt sich so wählen, dass die Spannposition wiederkehrend und exakt beim Einschwenken am Anschlagstift erreicht wird.

Die Befestigung des Positionierrings erfolgt durch zwei Druckschrauben. Der Hub des Aufsitzspanners verringert sich um die Höhe h1 des Positionierrings.

Ausführung

Stahl
brüniert


Druckschrauben

  • Stahl, brüniert
  • Druckzapfen, Messing

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 9192.2 Positionierring für Aufsitzspanner GN 9192 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d0
Aufsitzspanner-Ø
GN 9192
d1h1bd2h2l1l2
402873551643,517,5

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
52,30
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 9,94 €
brutto 62,24 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,032 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84662098