JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9192.3 Höhenzylinder Stahl

Produktbild

GN 9192.3 Höhenzylinder, Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Höhenzylinder GN 9192.3 sind als Zubehör für Aufsitzspanner GN 9192 zur Vergrößerung der Spannhöhe ausgelegt.

Zudem können Höhenzylinder auch in Kombination mit Positionier- und Pendelelementen eingesetzt werden, um Auflagepunkte mit größerem Abstand zur Bezugsfläche zu positionieren.

Ausführung

Stahl

  • einsatzgehärtet
  • brüniert

Gewindestift DIN 913
Stahl, brüniert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 9192.3 Höhenzylinder, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 -0,1d2h1 ±0,01h2Länge lsw
25M 820102022
25M 840202536
40M 1235203036
40M 1270203536

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
43,33
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 8,23 €
brutto 51,56 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,071 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84662098