JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 99.6 Edelstahl-Spannmuttern Werkstoff 1.4301 (A2)

Produktbild

GN 99.6 Spannmuttern, Edelstahl 1.4301
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 99.6 Spannmuttern, Edelstahl 1.4301 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1d1d2d3h1h2l2
63M 8161012,530,560
80M 102012153776
100M 122514194695
125M 1632182558,5119
160M 2040203173152

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Grifflänge l1
Anschlussgewinde d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,76
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,09 €
brutto 6,85 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,22 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,045 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181639