JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 99.7 Doppelarmige Spannmuttern Stahl, verzinkt

Produktbild

GN 99.7 Doppelarmige Spannmuttern, Stahl

Produktbeschreibung

Ausführung

Stahl
verzinkt, blau passiviert


Schaft stumpf aufgeschweißt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 99.7 Doppelarmige Spannmuttern, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3h1h2Länge l ≈
16M 81012,52647,5
20M 1012153259,5
25M 1214194075,5
32M 1618255294,5
40M 20203162118

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d1
Anschlussgewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,02
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,76 €
brutto 4,78 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,055 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181692