JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 991 Endstopfen Kunststoff, rechteckig

Produktbild

GN 991 Endstopfen, Kunststoff, rechteckig Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt
ELESA original design
code: NIL.R
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt
GN 991 Endstopfen, Kunststoff, rechteckig Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt GN 991 Endstopfen, Kunststoff, rechteckig Farbe: GR - grau, RAL 7042, matt

Produktbeschreibung

Hinweis

Endstopfen GN 991 sind ausgelegt zum Verschließen von Rohrenden, wenn Sicherheitsgründe oder optische Aspekte dies erfordern.

Sie werden von Hand oder mit einem Schonhammer in die Rohre eingedrückt.

Ausführung

Kunststoff (Polyethylen PE)

  • schwarz, RAL 9005, mattSWSW
  • grau, RAL 7042, mattGRGR

RoHS

Auf Anfrage

andere Größen
weiß, RAL 9003, matt WS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 991 Endstopfen, Kunststoff, rechteckig Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
s1s2wl1l2
R 20100,8 ... 2312
R 20151 ... 2511,5
R 25100,8 ... 2311,5
R 25151 ... 2,5511,5
R 25201 ... 3511,5
R 30101 ... 2511,5
R 30151 ... 2,5511,5
R 30201 ... 3511,5
R 35201 ... 2,5511,5
R 35251 ... 3511,5
R 40151 ... 2512
R 40201 ... 3512
R 40251 ... 3511,5
R 40301 ... 3511
R 45151,5 ... 2511
R 45201 ... 3511,5
R 45251 ... 3512
R 50201 ... 3515
R 50251 ... 3511,5
R 50301 ... 3512
R 50351 ... 3,5514,5
R 50401,5 ... 3515
R 60201 ... 3514,5
R 60301 ... 2,5515
R 60401 ... 3514
R 60501,5 ... 3,5514,5
R 70301 ... 3515
R 70401,5 ... 3520
R 80201 ... 3518
R 80301 ... 2,5514,5
R 80401 ... 3514,5
R 80501,5 ... 4522
R 80601,5 ... 3,5525
R 100401,5 ... 4514,5
R 100501,5 ... 4,5524

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Länge s1
Länge s2
Farbe
GR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,12
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,02 €
brutto 0,14 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 435410-C9
Beschreibung: NIL.R-20x10-C9
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39235090