JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 158 Scharniere Kunststoff

Produktbild

GN 158 Scharniere, Kunststoff Form: A - 2x2 Gewindesacklöcher
ELESA original design
code: CFJ.
Form: A - 2x2 Gewindesacklöcher
GN 158 Scharniere, Kunststoff Form: A - 2x2 Gewindesacklöcher GN 158 Scharniere, Kunststoff Form: B - 2x2 Bohrungen für Sechskantschrauben GN 158 Scharniere, Kunststoff Form: C - 2x2 Gewindestifte

Produktbeschreibung

Hinweis

Scharniere GN 158 zeichnen sich dadurch aus, dass sie von der Außenseite nicht demontiert werden können. Das Anschrauben ist nur von der Türinnenseite möglich. Der Stift ist nicht zugänglich, d.h. voll in den Kunststoffkörper integriert.

Somit können hohe Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.

Ausführung

Kunststoff (Polyamid PA)

  • schwarz, matt
  • temperaturbeständig bis 80 °C

Stift
Edelstahl nichtrostend, 1.4305


Gewindebuchsen
Messing, vernickelt


Gewindestifte
Messing, vernickelt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 158 Scharniere, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

A2x2 Gewindesacklöcher
C2x2 Gewindestifte
B2x2 Bohrungen für Sechskantschrauben
Spalten ein-/ausblenden
l1l2d1d2h1h2l3l4m1 ±0,25m2 ±0,25swt1t2
7050M 66,219,5101723,546301086

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite l1
Länge l2
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,82
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,68 €
brutto 10,50 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 424611
Beschreibung: CFJ.50 B-M6
Gewicht: 0,060 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000