JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 201 Aufsteckgriffe Kunststoff

Produktbild

GN 201 Aufsteckgriffe, Kunststoff

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Verwendung von Aufsteckgriffen GN 201 ist darauf zu achten, dass der Gewindezapfen nicht zu kurz ist. Ansonsten besteht bei entsprechender Beanspruchung Bruchgefahr des Duroplast-Kunststoffkörpers.

Ausführung

Kunststoff, Phenolharz (PF)

  • Einsatztemperatur bis 110 °C
  • schwarz, glänzend

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 201 Aufsteckgriffe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1l2
min.
14M 573425
23M 6146017
23M 8146022
26M 8167025
26M 10167025
30M 10166526
30M 12166526
35M 12228525
35M 16228525

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,17
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,22 €
brutto 1,39 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,008 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
GN 201-14-M5GN 201-23-M6GN 201-23-M8GN 201-26-M8GN 201-26-M10GN 201-30-M10GN 201-30-M12GN 201-35-M12GN 201-35-M16