JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 238 Scharniere Zink-Druckguss, justierbar, mit Abdeckung

Produktbild

GN 238 Scharniere, Zink-Druckguss, justierbar, mit Abdeckung Form: BJ - beidseitig justierbar
Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Form: BJ - beidseitig justierbar
Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
GN 238 Scharniere, Zink-Druckguss, justierbar, mit Abdeckung Form: BJ - beidseitig justierbar
Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 238 Scharniere, Zink-Druckguss, justierbar, mit Abdeckung Form: EJ - einseitig justierbar
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 238 Scharniere, Zink-Druckguss, justierbar, mit Abdeckung Form: NJ - nicht justierbar
Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Scharniere GN 238 ermöglichen eine technisch und optisch einwandfreie Positionierung der Tür in ihrem Rahmen.

Die Justierscheibe aus Stahl hat an der Unterseite einen Schneidring, der sich beim Anziehen der Senkschraube in die strahlenförmig angeordneten Rippen des Zink-Druckguss-Flügels einschneidet. Dadurch entsteht praktisch ein Formschluss der ein Verstellen des Scharniers nach der Montage verhindert.

Die Deckel verdecken die Befestigungselemente und verleihen dem Scharnier ein ansprechendes Aussehen.

Ausführung

Zink-Druckguss

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
    silber, RAL 9006, strukturmattSRSR

Justierscheibe
Stahl, gehärtet


Abdeckung
Kunststoff

  • schwarzgrau bei SW
  • hellgrau bei SR

Stift
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 238 Scharniere, Zink-Druckguss, justierbar, mit Abdeckung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

BJbeidseitig justierbar
EJeinseitig justierbar
NJnicht justierbar
Spalten ein-/ausblenden
l1l2d1d2h1 ≈h2 ≈h3l3m1m2
42425,34116,57,5172525
50506,3513,578,5213030
60606,3616,58,511263636

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite l1
Länge l2
Form



Farbe
SR
SW

Schwenkbereich

Skizze GN 238 Schwenkbereich

Funktionsprinzip (Form BJ)

Skizze GN 238 Funktion

Montagehinweis

Skizze GN 238 Montage

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,61
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,64 €
brutto 10,25 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,05 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,052 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83021000