JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 411.2 Zentrierspanner

Produktbild

GN 411.2 Zentrierspanner, Stahl Form: K - mit Spannkugeln
Form: K - mit Spannkugeln
GN 411.2 Zentrierspanner, Stahl Form: K - mit Spannkugeln GN 411.2 Zentrierspanner, Stahl Form: S - mit Spannsegmenten

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Zentrierspannern GN 411.2 können Werkstücke von innen nach außen in ihrer Bohrung zentrisch positioniert und gespannt werden.

Sie zeichnen sich durch folgende Vorteile aus:

  • Präzise Selbstzentrierung
  • Wiederholgenauigkeit: ± 0,025
  • Rundlaufgenauigkeit: ± 0,05
  • Stabile Verbindung durch 3- bzw. 6-Punktauflage
  • Klemmung auch bei ungleichmäßiger Oberfläche (Gussteile) beim Form K
  • Verzugsfreies Spannen
  • Geringe Bauhöhe
  • Beliebige Einbaulage
  • Großer Verstellbereich
  • Spannen mit Niederzug

Ausführung

Stahl

  • gehärtet
  • brüniert

Spannkugeln / -segmente

  • gehärtet
  • blank, geschliffen

RoHS

Auf Anfrage

Zentrierspanner GN 411.3
bedienbar von der Gegenseite bzw. für hydraulische oder pneumatische Betätigung
Zentrierspanner mit 2 Spannelementen zum Spannen von Rohren

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 411.2 Zentrierspanner, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Kmit Spannkugeln
Smit Spannsegmenten
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Spann-Ø
d3d4d5d6h1h2±0,1l1l2l3t
min.
w1w2Anzahl
Spann-
elemente
Spannkraft in kN
11,7*14,210M 44,31,53,52,53,53,98,66,340,71,330,5
14,518,512M 44,325,53,54,59,814,2561,22,333,5
18,522,515M 55,32,57,535,511,516,56,271,22,334
22,526,520M 66,4364714,119,6981,22,334,5
26,530,520M 66,4364,5714,119,8981,22,334,5
30,538,525M 66,4474,5914,123,2982,34,634,5
38,546,530M 88,447,54,5111827,212102,34,666,5
46,554,530M 88,447,54,5111827,112102,34,666,5
54,570,545M 1010,5595,51523,740,614124,79,268
70,586,560M 12135105,51728,346,117154,79,2610
86,5102,560M 16175105,52530,351,221154,79,2612,5
* Diese Größe ist nur in Form K lieferbar.

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d1
Form


Anbaumaße

Skizze GN 411.2 Anbau

Funktionsprinzip

Ein Kugelkranz mit 3 bzw. 6 Kugeln wird über einen exakt geführten Kegelstumpf mittels einer Schraube nach außen gedrückt. Dadurch verändert sich der Außendurchmesser des Kugelkranzes. Über die Kugeln bzw. Spannsegmente entsteht eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Zentrierspanner und Bohrung.

Form K (mit Spannkugeln) wird eingesetzt, wenn leichte Kugelabdrucke akzeptiert werden können. Die Verwendung von Form S (mit Spannsegmenten) ist oberflächenschonender.

Skizze Funktionsprinzip GN 411.2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
229,09
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 43,53 €
brutto 272,62 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82057000