JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 419 Konusknöpfe Kunststoff

Produktbild

GN 419 Konusknöpfe, Kunststoff

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 419 Konusknöpfe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3ht
min.
20M 5M 6123018
25M 6M 8153818
30M 8M 10184618
35M 10M 12215321

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,85
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,16 €
brutto 1,01 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,008 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097