JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 597.1 Drehbare Pilzgriffe Kunststoff, Achsteil Stahl, Softline

Produktbild

GN 597.1 Drehbare Pilzgriffe, Kunststoff, Softline
Original design
code: IEL+x SOFT
Softline

Produktfamilie Softline

Softline-Normelemente haben eine weiche, rutschfeste Oberfläche und bieten damit eine verbesserte Kraftübertragung zwischen Hand und Bedienelement – besonders in feuchter, öliger, heißer oder kalter Umgebung.

  • dauerhafte elastomere Ummantelung
  • bessere Kraftübertragung
  • sichere Bedienung in feuchten oder öligen Umgebungen
  • ergonomisch vorteilhaft
Alle Softline-Produkt anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Hinweis

Drehbare Pilzgriffe GN 597.1 werden vorzugsweise eingesetzt, wenn der "Zugriff" in Achsrichtung erfolgt, z. B. bei vertikalem Anbau von Handrädern oder Handkurbeln.

Die Softline-Ummantelung macht die drehbaren Pilzgriffe besonders griffsympathisch und ergonomisch.

Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte.

Ausführung

Griff

  • Grundkörper
    Kunststoff, Polypropylen (PP)
  • Softline-Ummantelung
    Elastomer (TPE) 70 Shore A
    • mit dem Grundkörper chemisch verbunden
    • FDA-konformes Kunststoffgranulat
    • Einsatztemperatur 0 °C bis +80 °C
    • schwarz, matt

Achsteil
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 597.1 Drehbare Pilzgriffe, Kunststoff, Softline Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1l1d2d3d4l2l3
4547M 10-1228171
4564M 8M 101221171

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Länge l1
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,46
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,61 €
brutto 10,07 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 26651
Beschreibung: IEL.47+x-M10 SOFT
Gewicht: 0,072 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
GN 597.1-45-47-M10GN 597.1-45-64-M8GN 597.1-45-64-M10