JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6304 Knebelschrauben mit festem Knebel

Produktbild

DIN 6304 Knebelschrauben, mit festem Knebel Form: E - ohne Druckstück
Form: E - ohne Druckstück
DIN 6304 Knebelschrauben, mit festem Knebel Form: E - ohne Druckstück DIN 6304 Knebelschrauben, mit festem Knebel Form: F - mit Druckstück DIN 6311

Produktbeschreibung

Hinweis

Der Druckzapfen der Knebelschrauben DIN 6304 ist so ausgebildet, dass er sowohl direkt als auch in Verbindung mit einem Druckstück zum Spannen verwendet werden kann.

Durch den Sprengring des Druckstückes wird eine sehr einfache und schnelle Verbindung zwischen Schraube und Druckstück hergestellt.

Anstelle DIN 6311 kann auch ein Druckstück GN 6311.1 verwendet werden. In diesem Falle sind Knebelschraube und Druckstück getrennt zu bestellen.

Ausführung

Stahl
Festigkeitsklasse 5.8

  • brüniert
  • Druckzapfen gehärtet

RoHS

Zubehör

Druckstücke GN 6311.1

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 6304 Knebelschrauben, mit festem Knebel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Eohne Druckstück
Fmit Druckstück DIN 6311
Spalten ein-/ausblenden
d1l1d2d3d4 h11l2l3l4l5z ≈
M 64050-1254,51050102,25,4
M 85060-146612601536,8
M 106070-18881480203,68,2
M 127080-2010818100204,58,6
M 16759011024121220120205,310,6
M 207590110301615,528140205,612,4

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Anschlussgewinde d1
Bolzenlänge l1
Form


Montagehinweis (Form F)

Das Druckstück ist so zu halten, dass der Sprengring im Einstich liegt und mit der offenen Seite nach unten zeigt. Der Druckzapfen wird zur offenen Seite des Sprengringes so weit wie möglich geneigt und eingedrückt.

Zeichnung GN 6311

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,96
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,13 €
brutto 7,09 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,022 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181595