JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6306 Knebelschrauben mit losem Knebel

Produktbild

DIN 6306 Knebelschrauben, mit losem Knebel Form: E - mit Druckstück DIN 6311
Form: E - mit Druckstück DIN 6311
DIN 6306 Knebelschrauben, mit losem Knebel Form: E - mit Druckstück DIN 6311 DIN 6306 Knebelschrauben, mit losem Knebel Form: D - ohne Druckstück

Produktbeschreibung

Hinweis

Der Druckzapfen der Knebelschrauben DIN 6306 ist so ausgebildet, dass er sowohl direkt als auch in Verbindung mit einem Druckstück zum Spannen verwendet werden kann.

Durch den Sprengring des Druckstückes wird eine sehr einfache und schnelle Verbindung zwischen Schraube und Druckstück hergestellt.

Anstelle DIN 6311 kann auch ein Druckstück GN 6311.1 verwendet werden. In diesem Falle sind Knebelschraube und Druckstück getrennt zu bestellen.

Der verschiebbare Knebel wird durch die Druckfeder wird er in jeder Lage festgehalten.

Die Endkappen aus Kunststoff begrenzen den Verschiebeweg. Sie werden formschlüssig aufgepresst und können unmontiert geliefert werden, wenn die Einzelteile galvanisch behandelt werden sollen. Das amtliche Normblatt sieht an dieser Stelle Ringe aus Stahl vor.

Ausführung

Stahl
Festigkeitsklasse 5.8

  • brüniert
  • Druckzapfen gehärtet

Endkappen des Knebels
Kunststoff, grau


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 6306 Knebelschrauben, mit losem Knebel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Dohne Druckstück
Emit Druckstück DIN 6311
Spalten ein-/ausblenden
d1l1d2d3d4 h11l2l3l4l5z ≈
M 104050-18883280103,68,2
M 125060-2010835100104,58,6
M 1655709024131240120105,310,6
M 20557090301615,545140105,612,4

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Anschlussgewinde d1
Bolzenlänge l1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,75
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,42 €
brutto 15,17 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,103 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181595