JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6331 Sechskantmuttern mit Bund

Produktbild

DIN 6331 Sechskantmuttern mit Bund

Produktbeschreibung

Hinweis

Sechskantmuttern DIN 6331 werden für Verbindungen verwendet, die häufig angezogen und gelöst werden (m = 1,5 x d1).

Der Bund der Mutter gestattet es, auf Unterlagscheiben zu verzichten.

Das amtliche Normblatt sieht die Größen M27, M42, und M48 vor, jedoch fehlt die Größe M14.

Ausführung

Stahl

  • Festigkeitsklasse 10
  • brüniert

RoHS

Auf Anfrage

Größe M10 mit Schlüsselweite 17

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 6331 Sechskantmuttern mit Bund Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2ae
min.
msw
M 614311,5910
M 8183,514,41213
M 1022417,81516
M 12254201818
M 1428424,62122
M 1631526,82424
M 2037633,53030
M 24456403636
M 3058851,34546
M 36681061,35455

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewinde d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,47
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,09 €
brutto 0,56 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181692
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
zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen