JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 648.6 Gelenkköpfe mit Schraube Edelstahl

Produktbild

GN 648.6 Gelenkköpfe mit Schraube, Edelstahl Form: NH - Bronze / Stahl nachschmierbar
Form: NH - Bronze / Stahl nachschmierbar
GN 648.6 Gelenkköpfe mit Schraube, Edelstahl Form: NH - Bronze / Stahl nachschmierbar GN 648.6 Gelenkköpfe mit Schraube, Edelstahl Form: WH - Bronze-PTFE / Stahl wartungsfrei GN 648.6 Gelenkköpfe mit Schraube, Edelstahl Form: WK - Edelstahl-PTFE / Edelstahl wartungsfrei
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Gelenkköpfe GN 648.6 entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K (früher DIN 648 K).

Ausführung

Gehäuse Edelstahl

  • nichtrostend, 1.4057
  • geschmiedet, poliert

Gleitpaarungen

  • Form NH (nachschmierbar)
    Lagerschale

Bronze CuSn8
Innenring Stahl 100 Cr6
gehärtet, geschliffen, poliert,
hartverchromt

  • Form WH (wartungsfrei)
    Lagerschale
    Bronze CuSn8
    mit PTFE-Einlage

Innenring Stahl 100 Cr6
gehärtet, geschliffen, poliert,
hartverchromt

  • Form WK (wartungsfrei)
    Lagerschale Edelstahl
    nichtrostend, 1.4571
    mit PTFE-Einlage

Innenring Edelstahl
nichtrostend, 1.4034
gehärtet, geschliffen, poliert


RoHS

Auf Anfrage

schmale Ausführung
(ISO 12240-1, Maßreihe E)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 648.6 Gelenkköpfe mit Schraube, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

NHBronze / Stahl nachschmierbar
WHBronze-PTFE / Stahl wartungsfrei
WKEdelstahl-PTFE / Edelstahl wartungsfrei
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7d2
Links-
gewinde
b1 -0,12b2d3d4l1l2l3w
Kipp-
winkel
5*M 5M 5L867,71833422013°
6M 6M 6L96,758,92036462213°
8M 8M 8L12910,42442542514°
10M 10M 10L1410,512,92848622913°
12M 12M 12L161215,43254703313°
14M 14M 14L1913,516,83660783816°
16M 16M 16L211519,34266874015°
18M 18 x 1,5M 18 x 1,5L2316,521,84672954415°
20M 20 x 1,5M 20 x 1,5L251824,350781034714°
22**M 22 x 1,5M 22 x 1,5L282025,854841115115°
25M 24 x 2M 24 x 2L312229,660941245815°
30M 30 x 2M 30 x 2L372534,8701101457117°
* d1 = 5 Form NH nicht nachschmierbar

** in Form NH nicht auf Lager, erfordert Mindestbestellmenge

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Gewinde d2
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
17,50
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,33 €
brutto 20,83 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,65 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84833038