JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 651 Ölstandsanzeiger Längen bis 500 mm

Produktbild

GN 651 Ölstandsanzeiger, lange Ausführung, Kunststoff
ELESA Original design
code: HCL.

Produktbeschreibung

Hinweis

Ölstandsanzeiger GN 651 besitzen einen langen Anzeigebereich, sind also für einen stark schwankenden Ölstand geeignet.

Das glasklare Kunststoffrohr wird zusammen mit der Aluminium-U-Schiene in die Endstücke gesteckt.

Die U-Schiene kann auch um 90° gedreht werden, sodass eine Blickrichtung paralell zur Anschraubfläche möglich ist. Sie verleiht dem Ölstandsanzeiger Schutz und Stabailität.

Die Ausführung dieser Ölstandanzeiger erlaubt Sonderlängen auch bei vergleichsweise kleinen Stückzahlen.

Ausführung

Rohr
Kunststoff
glasklares Acryl (PMMA)

  • temperaturbeständig bis 70 °C
  • lösungsmittelbeständig

Endstücke
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt

U-Schiene
Aluminium
eloxiert, naturfarben


Reflektorfolie
mit Markierungsstrichen


O-Ringe
Gummi NBR (Perbunan®)


Schrauben
Stahl, verzinkt


RoHS

Auf Anfrage

andere Längen l1

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 651 Ölstandsanzeiger, lange Ausführung, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1bd1d2l2l3l4l5l6l7
30035M 122013,5242326291328,5
40035M 122013,5342426291328,5
50035M 122013,5442526291328,5

Artikelauswahl und -konfiguration

Montagehinweis

Sketch GN 651 assembly

Zur Montage der Ölstandsanzeiger GN 651 sind zwei Gewindebohrungen M12 erforderlich; bei sehr kleinen Wandstärken zur Befestigung mit Muttern zwei Bohrungen Ø 12,5.

Für eine optimale Abdichtung durch die O-Ringe sollten die Schrauben nicht zu stark angezogen werden (max. 12 Nm). Empfohlene Rauhigkeit der Dichfläche Ra = 3 μm.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
44,57
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 8,47 €
brutto 53,04 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 111211
Beschreibung: HCL-300-M12
Gewicht: 0,227 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90261029