JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 749 Verschlussschrauben Stahl, verzinkt

Produktbild

GN 749 Verschlussschrauben, Stahl Form: A - Dichtung Gummi NBR (Perbunan<sup>®</sup>)
Form: A - Dichtung Gummi NBR (Perbunan®)
GN 749 Verschlussschrauben, Stahl Form: A - Dichtung Gummi NBR (Perbunan<sup>®</sup>) GN 749 Verschlussschrauben, Stahl Form: B - Dichtung Gummi FPM (Viton<sup>®</sup>)

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Abmessungen der Verschlussschrauben GN 749 entsprechen weitgehend DIN 908 und sind mit dem Außendurchmesser d2 auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen nach DIN 3852 abgestimmt.

Abweichend von der DIN-Ausführung haben sie jedoch eine elastische Dichtung (Gummi). Diese ist in einem radialen und planseitigen Einstich eingebettet, dadurch ist der Dichtring nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.

Die Angaben über den zulässigen Betriebsdruck sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender geprüft werden.

Ausführung

Stahl

  • Festigkeitsklasse 5.8
  • ultraschall- / rissgeprüft
  • verzinkt, nanopassiviert (silbern / gelblich)

Form A
temperaturbeständig bis 100 °C
Dichtung, Gummi NBR (Perbunan®)


Form B
temperaturbeständig bis 180 °C
Dichtung, Gummi FPM (Viton®)
Kennung durch nicht schwarze Einfärbung


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 749 Verschlussschrauben, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ADichtung Gummi NBR (Perbunan®)
BDichtung Gummi FPM (Viton®)
Spalten ein-/ausblenden
d1d1d2 h14d3l1l2smax. zulässiger
Betriebsdruck in bar
empfohlenes
Anzugsmoment in Nm
M 8 x 1--129,98444008
M 10 x 1-G 1/81411,984540012
M 12 x 1,5--1714,4125640025
M 14 x 1,5-G 1/41916,5125640030
M 16 x 1,5-G 3/82218,9125840050
M 18 x 1,5--2420,9125840060
M 20 x 1,5--2622,91451040070
M 22 x 1,5--2724,31451040080
--G 1/22723,91451040080
M 24 x 1,5--3026,91451240095
M 26 x 1,5M 27 x 2G 3/43229,216512400120
M 30 x 1,5--3732,7166,517400190
M 33 x 2-G 14035,7166,517400225
M 42 x 2-G 1 1/45045,8166,522315360
M 48 x 2-G 1 1/25550,7166,524315400

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Feingewinde d1
Zollgewinde d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,83
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,16 €
brutto 0,99 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181568