JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 812 Schnellspanner Stahl, Spannhebel vertikal, mit Winkelfuß

Produktbild

GN 812 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit Winkelfuß Form: EV - massiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen
Form: EV - massiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen
GN 812 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit Winkelfuß Form: EV - massiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen GN 812 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit Winkelfuß Form: AV - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben GN 812 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit Winkelfuß Form: CV - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1

Produktbeschreibung

Hinweis

Schnellspanner GN 812 arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich in entgegengesetzer Richtung. Kennzeichnend ist die geringe Bauhöhe in der Spannstellung, da sich der Betätigungshebel dabei seitlich unterhalb des Spanners befindet. Die zwei um 90° angeordneten Montageflächen ermöglichen eine platzsparende Montage neben der Spannstelle.

Schnellspanner mit offenem Spannarm nehmen in Form AV über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form CV ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.

Schnellspanner in Form EV können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle auf besondere Anforderungen angepasst werden.

Ausführung

Stahlblech-Teile
Einsatzstahl C 10
verzinkt, blau passiviert


Lagerbolzen vergütet


Lagerbuchsen einsatzgehärtet


alle beweglichenTeile mit
Spezialfett geschmiert


solide geformter Kunststoffgriff
rot, ölbeständig


Andrückschraube GN 708.1(Form A)

  • Stahl, verzinkt, blau passiviert
  • Gummi-Druckstück 85 Shore A

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 812 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit Winkelfuß Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AVoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
CVoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
EVmassiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
a ≈b1b2b3b4d1d2eh1h2h3h4h5
max.
2001200343538358,5M 86,53715476172952
30019004248485110,4M 108,546198108203579,5
Spalten ein-/ausblenden
Größel1l2l3
max.
l4m1m2m3m4m5r ≈s1s2w
Verstell-
weg
2001585976681626111611963621
300194749577283011,530121223821

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
28,73
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,46 €
brutto 34,19 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,420 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82057000