MF | offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben |
MFC | offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1 |
Größe | FH in N Haltekraft | a ≈ | b1 | b2 | b3 | d1 | d2 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 900 | 20 | 30 | 25,5 | 5,5 | M 5 | 4,5 | 62 | 39 | 11 | 19 | 30 |
130 | 1000 | 32 | 39 | 35 | 6,5 | M 6 | 5,5 | 85 | 57,5 | 16 | 25,5 | 47,5 |
230 | 1700 | 37 | 43 | 40 | 8,5 | M 8 | 6,5 | 102 | 69 | 18 | 30 | 53 |
355 | 1800 | 58 | 52 | 52 | 10,5 | M 10 | 8,5 | 135 | 92 | 22 | 37 | 73,5 |
Größe | l1 | l2 | l3 | l4 | m1 | m2 | m3 | r | s | w Verstellweg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 118 | 30 | 72 | 45 | 18 | 13,5 | 6 | 42,5 | 2 | 15 |
130 | 170 | 45 | 95 | 55 | 26 | 22 | 6,5 | 61 | 2,5 | 17,5 |
230 | 195 | 52 | 113 | 68 | 28,5 | 24 | 8 | 70 | 3 | 20 |
355 | 270 | 85 | 166 | 77 | 32 | 32 | 10 | 108,5 | 3,5 | 19 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern