Suchergebnis: GN 239 (7 Treffer)

Produkte filtern
Werkstoff
Ausführung
Produktfamilie

GN 239.7 Scharniere, Kunststoff Länge l<sub>2</sub>: 70
GN 239.7 Scharniere, Kunststoff
GN 239.6 Sicherheits-Schaltscharniere mit Stecker, Kunststoff Form: CSK - Anschlussstecker hinten (mit 0,2 m Kabel)
GN 239.6 Sicherheits-Schaltscharniere mit Stecker, Kunststoff
GN 239.4 Schaltscharniere, Kunststoff, mit Anschlusskabel Kennzeichen: SL - Bohrungen für Senkschraube, Schalter links<br />Form: AK - Anschlusskabel oben
GN 239.4 Schaltscharniere, Kunststoff, mit Anschlusskabel
GN 239.4 Schaltscharniere, Kunststoff, mit Anschlussstecker Kennzeichen: SL - Bohrungen für Senkschraube, Schalter links<br />Form: AS - Anschlussstecker oben
GN 239.4 Schaltscharniere, Kunststoff, mit Anschlussstecker