Suchergebnis: GN 422 (3 Treffer)

Produkte filtern
Werkstoff
Ausführung
Lochabstand (von - bis) Lochabstand
Gewinde (von - bis) Gewinde

Entspricht exakt Ihren Suchkriterien

GN 422 Bügelgriffe, mit elektrischer Schaltfunktion, mit Kabel Form: T1 - mit 1 Taster<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 422 Bügelgriffe, mit elektrischer Schaltfunktion, mit Kabel
GN 422 Bügelgriffe, mit elektrischer Schaltfunktion, mit Stecker Form: T1 - mit 1 Taster<br />Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
GN 422 Bügelgriffe, mit elektrischer Schaltfunktion, mit Stecker

1.2 Bedienen mit Maschinen- und Gerätegriffen

GN 422.1 Bügelgriffe, Aluminium Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
GN 422.1 Bügelgriffe, Aluminium