Bügelgriffe GN 564 mit TPU-Ummantelung

Bügelgriffe GN 564 verfügen über eine elliptisch ausgeformte, stoßabsorbierende Ummantelung aus Polyurethan-Elastomer (TPU). Sie bieten dadurch eine haptisch angenehme und zugleich griffige Oberfläche, welche gerade bei häufigem Greifen sowie unter schweren Einsatzbedingungen, wie z.B. starken Verschmutzungen oder Kälte, ihre Vorteile ausspielt. Zusätzlich reduziert die Ummantelung die Verletzungsgefahr und beugt Beschädigungen anderer Bauteile und Oberflächen vor. Der Ummantelungswerkstoff ist abriebfest, isolierend und witterungsbeständig und lässt den Einsatz in einem breiten Temperaturbereich zu.

Die Griffe sind in zwei Nenngrößen bis zu einer Länge von 300 mm verfügbar. Der Griffkern ist aus Edelstahl bzw. Aluminium ausgeführt, woraus eine hohe Grundfestigkeit resultiert und die Verwendung in korrosiven Umgebungen ermöglicht wird. Im Standard sind die Bügelgriffe in schwarz erhältlich, weitere Farben sind jederzeit umsetzbar.

Weitere Informationen bezüglich Sonderanfertigungen und Sondergrößen erhalten Sie von unserem technischen Vertrieb (07723) 6507-163.

Hier gelangen Sie direkt zur Norm in unserem Webshop.

Zurück

Ganter Pressemeldungen

Sie suchen Pressemeldungen zu Produktneuheiten oder Sortimentsertweiterungen?

Zu den Pressemitteilungen