Edelstahl-Mehrgelenkscharniere GN 7237 werden an Klappen, Luken und Türen innenliegend, platzsparend und vandalismussicher verbaut. Die Scharniere besitzen einen max. Öffnungswinkel von 180°, wodurch eine optimale Zugänglichkeit gewährleistet wird. Langlöcher in den Befestigungswinkeln und Distanzplatten machen das Scharnier in drei Ebenen justierbar. Zur einfachen Montage sind Gewindeplatten GN 2376 und GN 2372 sowie Distanzplatten GN 2370 als Zubehör erhältlich.
Mehr Informationen finden Sie im aktuellen Pressebericht und im Webshop.
Hier finden Sie das Anwendungsvideo !
Zurück