Normelemente in Hygienic Design
Ganter entwickelt Normelemente aus Edelstahl, die sehr hohen Hygieneanforderungen entsprechen.
Zusätzlich sind unsere Stellfüße GN 20 nach den Richtlinien der 3-A Sanitary Standard zertifiziert. 3-A Sanitary Standards, Inc. (3-A SSI) ist eine unabhängige, gemeinnützige Gesellschaft in den USA zum Zwecke der Verbesserung des Hygiene-Designs in der Lebensmittel-, Getränke und Pharmaindustrie.
Hauptmerkmale:
- Geeignet für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen
- Leichte und schnelle Reinigung durch konsequentes Hygienic Design
- Totraumfrei durch funktionale Dichtungen
- Zertifiziert nach den Richtlinien der EHEDG und 3-A SSI
Hier finden Sie die Stellfüße GN 20 in Hygienic Design !
Hier finden Sie das Highlights-Prospekt zum Download !
Hier finden Sie das Anwendungsvideo !
Zurück