JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Teleskopschienen

Ganter nimmt Teleskopschienen ins Programm, die in diversen Auszugsarten, Zusatzfunktionen und Abmessungen Lasten von 220 bis 3100 N je Schienenpaar aufnehmen.

Hauptmerkmale:

- 13 neue Normen zu Teleskopschienen aus rollgewalzten Blechprofilen

- Verwendung in vielfältigen Bereichen ideal geeignet

- Auszugslängen wählbar zwischen 205 und 1500 mm

- Verschiedene Ausstattungen mit Verriegelungen, Dämpfungen, usw.

- Die enorme Variationsbreite auf einer einfachen Übersicht dargestellt

Hier finden Sie die Teleskopschienen !

Hier finden Sie das Highlights-Prospekt zum Download !

 

 

Zurück

Ganter Pressemeldungen

Sie suchen Pressemeldungen zu Produktneuheiten oder Sortimentsertweiterungen?

Zu den Pressemitteilungen