JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 467 Pyälletyt mutterit Teräs, mustattu, litteä tyyppi

Valokuva

DIN 467 Pyälletyt mutterit, teräs, mustattu, litteä tyyppi

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Pyälletyt mutterit DIN 467 sopivat yleiseen käyttöön ja niitä voi kiristää ja löysentää helposti ilman työkaluja. DIN-standardissa määritettyjen tyyppien lisäksi saatavissa on myös M12-kierteinen mutteri.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Vetolujuusluokka 5
  • näkyvä pinta hienosorvattu
  • mustattu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
DIN 467 Pyälletyt mutterit, teräs, mustattu, litteä tyyppi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3hk
M 312632,5
M 416843,5
M 5201054
M 6241265
M 8301686
M 103620108
M 1240221210

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät


Kierre d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,25
plus ALV 0,05 €
brutto 0,30 €
Varastossa
Paino: 0,002 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181692