JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 71752 Haarukkapäät Teräs

Valokuva

DIN 71752 Haarukkapäät, teräs

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Koko d1= 12 toimitetaan taajakierteellä M12x1,5 DIN-standardin mukaisesti. Käytännössä kuitenkin suositellaan M12 x 1,25 käyttöä. DIN 71752 ei huomioi kokoa d1= 20.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Ominaisuusluokka 5
  • sinkitty, sinipassivoitu

RoHS

Tilauksesta

DIN 71752 mukaiset haarukkapäät dºº1ºº = 25, 30, 35, 42 ja 50

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
DIN 71752 Haarukkapäät, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1
H9
l1d2
Vasenkätinen
kierre

Taajakierre
abd3l2l3l4
4816M 4--848162421296
51020M 5M 5L-1059203026367,5
61224M 6M 6L-12610243631439
81632M 8M 8LM 8F = M 8x1168143248425812
102040M 10M 10LM 10F = M 10x1,252010184060527215
122448M 12M 12LM 12F = M 12x1,252412204872628618
142856M 14M 14LM 14F = M 14x1,528142456857210122,5
163264M 16M 16LM 16F = M 16x1,532162664968311524
2040-M 20M 20L-40203480-105-30

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät


Reikäd1
Pituus l1
Kierre d2
Vasenkätinen kierre d2
Taajakierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,95
plus ALV 0,18 €
brutto 1,13 €
Pyydä toimitusaika
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098