JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 7603 Tiivisteet kierretapeille DIN 908, kupari / alumiini

Valokuva

DIN 7603 Tiivisteet, kierretapeille DIN 908, kupari / alumiini Materiaali: AL - Alumiini
Materiaali: AL - Alumiini
DIN 7603 Tiivisteet, kierretapeille DIN 908, kupari / alumiini Materiaali: AL - Alumiini DIN 7603 Tiivisteet, kierretapeille DIN 908, kupari / alumiini Materiaali: A4 - Ruostumaton teräs DIN 7603 Tiivisteet, kierretapeille DIN 908, kupari / alumiini Materiaali: CU - Kupari
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Tässä standardilehdessä luetellut tiivisteet ovat vain ote DIN 7603:sta.

Niitä käytetään yhdessä kierretappien DIN 908 kanssa.

Tekninen eritelmä

KupariCU


AlumiiniAL


Ruostumaton teräs AISI 316TiA4


RoHS

Tilauksesta

muut koot

  • muut materiaalit
  • muut tyypit

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
DIN 7603 Tiivisteet, kierretapeille DIN 908, kupari / alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

ALitteä tiiviste
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Nimellinen
mitta

Todellinen mitta +0,3
d2
Nimellinen
mitta

Todellinen mitta -0,2
s ±0,2sopiva DIN 908:lle / DIN 910:lle\Packaging units
4*4,287,91--10
5*5,27,57,41--10
6,5*6,79,59,41--10
88,211,511,41M 8 x 1-10
1010,213,513,41M 10 x 1G 1/810
1212,21615,91,5M 12 x 1,5-10
1414,21817,91,5M 14 x 1,5G 1/410
1616,22019,91,5M 16 x 1,5-10
1717,22120,91,5-G 3/85
1818,22221,91,5M 18 x 1,5-5
2020,22423,91,5M 20 x 1,5-5
2121,22625,91,5-G 1/25
2222,22726,91,5M 22 x 1,5-5
2424,32928,92M 24 x 1,5-5
2626,33130,92M 26 x 1,5-5
2727,33231,92M 27 x 2G 3/45
3030,33635,92M 30 x 1,5-1
3333,33938,92M 33 x 2G 11
4242,34948,92M 42 x 2G 1 1/41
4848,35554,92M 48 x 2G 1 1/21
* only available in version CU and AL

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali



Sisäläpimitta d1
Ulkoläpimitta d2
Tyyppi

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,12
plus ALV 0,02 €
brutto 0,14 €
Varastossa
Paino: -
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
74152100
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
DIN 7603-CU-4-8-ADIN 7603-AL-4-8-ADIN 7603-CU-5-7,5-ADIN 7603-AL-5-7,5-ADIN 7603-CU-6,5-9,5-ADIN 7603-AL-6,5-9,5-ADIN 7603-CU-8-11,5-ADIN 7603-AL-8-11,5-ADIN 7603-A4-8-11,5-ADIN 7603-CU-10-13,5-ADIN 7603-AL-10-13,5-ADIN 7603-A4-10-13,5-ADIN 7603-CU-12-16-ADIN 7603-AL-12-16-ADIN 7603-A4-12-16-ADIN 7603-CU-14-18-ADIN 7603-AL-14-18-ADIN 7603-A4-14-18-ADIN 7603-CU-16-20-ADIN 7603-AL-16-20-ADIN 7603-A4-16-20-ADIN 7603-CU-17-21-ADIN 7603-AL-17-21-ADIN 7603-A4-17-21-ADIN 7603-CU-18-22-ADIN 7603-AL-18-22-ADIN 7603-A4-18-22-ADIN 7603-CU-20-24-ADIN 7603-AL-20-24-ADIN 7603-A4-20-24-ADIN 7603-CU-21-26-ADIN 7603-AL-21-26-ADIN 7603-A4-21-26-ADIN 7603-CU-22-27-ADIN 7603-AL-22-27-ADIN 7603-A4-22-27-ADIN 7603-CU-24-29-ADIN 7603-AL-24-29-ADIN 7603-A4-24-29-ADIN 7603-CU-26-31-ADIN 7603-AL-26-31-ADIN 7603-A4-26-31-ADIN 7603-CU-27-32-ADIN 7603-AL-27-32-ADIN 7603-A4-27-32-ADIN 7603-CU-30-36-ADIN 7603-AL-30-36-ADIN 7603-A4-30-36-ADIN 7603-CU-33-39-ADIN 7603-AL-33-39-ADIN 7603-A4-33-39-ADIN 7603-CU-42-49-ADIN 7603-AL-42-49-ADIN 7603-A4-42-49-ADIN 7603-CU-48-55-ADIN 7603-AL-48-55-ADIN 7603-A4-48-55-A