JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 98 Pyörivät kahvat Teräs / Alumiini / Muovi, kara terästä, sinkitty

Valokuva

DIN 98 Pyörivät kahvat, teräs / alumiini / muovi, kara terästä, sinkitty Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: D - sileällä akselilla
Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: D - sileällä akselilla
DIN 98 Pyörivät kahvat, teräs / alumiini / muovi, kara terästä, sinkitty Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: D - sileällä akselilla DIN 98 Pyörivät kahvat, teräs / alumiini / muovi, kara terästä, sinkitty Materiaali: AL - Alumiini
Tyyppi: D - sileällä akselilla DIN 98 Pyörivät kahvat, teräs / alumiini / muovi, kara terästä, sinkitty Materiaali: AL - Alumiini
Tyyppi: E - kierretangolla DIN 98 Pyörivät kahvat, teräs / alumiini / muovi, kara terästä, sinkitty Materiaali: KT - Muovi
Tyyppi: D - sileällä akselilla DIN 98 Pyörivät kahvat, teräs / alumiini / muovi, kara terästä, sinkitty Materiaali: KT - Muovi
Tyyppi: E - kierretangolla DIN 98 Pyörivät kahvat, teräs / alumiini / muovi, kara terästä, sinkitty Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: E - kierretangolla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Pyörivät kahvat DIN 98 tyyppiä D toimitetaan kokoamattomina siten, että akseli voidaan asettaa press-fit -menetelmällä tai ruuvata kierteiseen pohjareikään ennen kokoonpanoa.

Kahva kiinnitetään akseliin naputtamalla sitä kevyesti pehmeäpäisellä vasaralla akselin suuntaan riittävän tiukasti niin, että se pysyy aksiaalisesti paikallaan mutta kuitenkin vielä pyörii.

Tekninen eritelmä

Kahva

  • TeräsST
    sinkitty, sinipassivoitu
  • AlumiiniAL
    kiiltävä pinta
  • MuoviKT, polyamidi (PA)
    • Käyttölämpötila enintään 110 °C
    • musta, matta viimeistely

Kara
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
DIN 98 Pyörivät kahvat, teräs / alumiini / muovi, kara terästä, sinkitty luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Dsileällä akselilla
Ekierretangolla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 h8
Tyyppi D
ST / AL


KT
d3
Tyyppi E
ST / AL


KT
d4 h13l1l2l3avainväli A/F
Sisä-
kuusio
1677M 6M 61049115,53
2088M 8M 813611364
251010M 10M 1016751485
321313M 12M 1220952110,56
3616-M 16-2210626118

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali



Kahvan läpimitta d1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,77
plus ALV 1,29 €
brutto 8,06 €
Varastossa
Paino: 0,053 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059
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
DIN 98-AL-16-DDIN 98-AL-16-EDIN 98-ST-16-DDIN 98-ST-16-EDIN 98-KT-16-DDIN 98-KT-16-EDIN 98-AL-20-DDIN 98-AL-20-EDIN 98-ST-20-DDIN 98-ST-20-EDIN 98-KT-20-DDIN 98-KT-20-EDIN 98-AL-25-DDIN 98-AL-25-EDIN 98-ST-25-DDIN 98-ST-25-EDIN 98-KT-25-DDIN 98-KT-25-EDIN 98-AL-32-DDIN 98-AL-32-EDIN 98-ST-32-DDIN 98-ST-32-EDIN 98-KT-32-DDIN 98-KT-32-EDIN 98-AL-36-DDIN 98-AL-36-EDIN 98-ST-36-DDIN 98-ST-36-E