JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1050 Pikavapautuskytkennät

Valokuva

GN 1050 Pikavapautuskytkennät Tyyppi: A - Kierretapilla
Tunnistenro: F - Kiinteä laakeri
Tyyppi: A - Kierretapilla
Tunnistenro: F - Kiinteä laakeri
GN 1050 Pikavapautuskytkennät Tyyppi: A - Kierretapilla
Tunnistenro: F - Kiinteä laakeri GN 1050 Pikavapautuskytkennät Tyyppi: A - Kierretapilla
Tunnistenro: L - Kelluva laakeri GN 1050 Pikavapautuskytkennät Tyyppi: I - Sisäkierteellä
Tunnistenro: F - Kiinteä laakeri GN 1050 Pikavapautuskytkennät Tyyppi: I - Sisäkierteellä
Tunnistenro: L - Kelluva laakeri

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 1050 pikavapautuskytkimet kohdistavat ja kytkevät komponentteja ilman työkaluja käyttäen GN 1050.1 tappeja tiukkaan ja toistettavaan kiinnitykseen. Toistuvissa koneiden asetuksissa tai asennuksissa, jotka vaativat hankalaa ruuvinvääntimen käyttöä, pikavapautuskytkimiä voidaan käyttää kokoonpanoissa tai tuotantolinjoilla ohjainkiskojen, suojusten tai lisälaitteiden tehokkaaseen asentamiseen.

Turvalukituspainike suojaa kytkimen tahattomalta avautumiselta. Kun painiketta painetaan, holkkia voi siirtää aksiaalisesti sisäpuolen uraan työnnetyn tapin vapauttamiseksi. Samanaikaisesti ulkopuolelle ilmestyy näkyviin punainen rengas, joka ilmoittaa avaustilasta.

Kytkimet eivät välitä momenttia. Jos samassa laitteessa käytetään useita kytkimiä, voidaan käyttää tunnistenumeroa L radiaalisen ja aksiaalisen poikkeaman kompensoimiseksi. Reikiin d4 voi kiinnittää tarpeen vaatiessa lieriö- tai nokkakärkitapit kytkimen kohdistamiseksi. Tunnistenumerolla L sovelluksen tapin reikien tulee olla suhteessa suurempia radiaalisten säätöjen mahdollistamiseksi.

Laippoja GN 1050.2 on saatavissa lisävarusteena kytkinten ja tappien asentamiseen ja ne muodostavat myös lisäkiinnitysvaihtoehdon.

Tekninen eritelmä

Kotelo
alumiinia
Anodisoitu mustaASS


Sulkumekanismi terästä
nuorrutettu, sinkitty
sinipassivoitu


Kiinnitysholkki (tyyppi I)
ruostumatonta terästä AISI 431
nuorrutettu


Asennusruuvi (tyyppi A)
kolokantaruuvi DIN 7984
Ominaisuusluokka 8.8


Muut ruuvit terästä
sinkitty, sinipassivoitu


Muut osat
ruostumatonta terästä


Käyttölämpötila -30 °C – 120 °C


RoHS

Tilauksesta

Muut värit (anodisoitu) tai sileä

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 1050 Pikavapautuskytkennät luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AKierretapilla
ISisäkierteellä

Tunnistenro

FKiinteä laakeri
LKelluva laakeri
Näytä / piilota sarakkeet
Nimellinen kokod2d1d3 Reikä ±0,03
Tapit GN 1050.1 ±0,03
d4 H7l1l2mt1min.t2+0,05
Radiaalinen poikkeama, tunnistenro L
±0,1
#Aksiaalinen poikkeama, tunnistenro L
2NM 105318,518,25670,1154018100,750,4
2NM 125318,518,25670,1204018100,750,4

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Nimellinen koko
d2
Tyyppi


Tunnistenro


Pinta

Asennus- ja kuormatietoja

MD1050{St:_}BL-39251-0
Näytä / piilota sarakkeet
Nominal sized2
Mounting thread
Quick release couplings
d5
Mounting thread
Studs GN 1050.1
FZ
Max. tensile load
in kN
FD
Max. compressive load
in kN
FR
Max. shear load
in kN
2NM 10M 10252519
2NM 10M 12252519
2NM 12M 10252519
2NM 12M 12353528

Turvallisuusohjeet: Kuormakapasiteetti saavutetaan vain, jos ympäröivä rakenne pystyy kantamaan kyseisiä kuormia. Kaikki sovelluksen kierteitetyt reiät tai sisäänviedyt mutterit ja ruuvit vaativat vähintään vetolujuusluokan 8. Sovelluksesta riippuen myös muita turvallisuustekijöitä tulee ottaa huomioon.

Asennusesimerkki profiilijärjestelmille

MD1050{St:_}AN-39459-0

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
128,06
plus ALV 24,33 €
brutto 152,39 €
Varastossa
Paino: 0,430 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76169990