JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 118.1 Ohjainholkki Lisävaruste salpalukoille GN 118

Valokuva

GN 118.1 Ohjainholkki salpalukoille GN 118
Original design
code: GG-VCK

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kun oven paksuus on alle 5 mm, ohjausholkin GN 118.1 käyttö on suositeltavaa.

Se sisältää holkin ja sinkityn, messinkisen kuusiomutterin, sekä hammastetun aluslevyn.

Jos pulttien pituus l = 24 mm, ohjausholkkeja GN 118.1 ei tule käyttää.

Tekninen eritelmä

Messinki
sinkitty


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 118.1 Ohjainholkki salpalukoille GN 118 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Koonti ja hinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,93
plus ALV 0,94 €
brutto 5,87 €
Varastossa
ELESA Code: 15201
Kuvaus:
Paino: 0,028 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83089000
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
GN 118.1