JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 131.1 Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet yhden akselin järjestelmälle, alumiini

Valokuva

GN 131.1 Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini d1: G - liukusisäkkeellä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
d1: G - liukusisäkkeellä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
GN 131.1 Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini d1: G - liukusisäkkeellä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 131.1 Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini d1: B - Reikä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeitä GN 131.1 toimitetaan tavallisesti vain yhdessä **asennetun lineaarisen toimilaitteen kanssa ja toiminnan ohjaamiseen. Määritteellä G nimetyt reiät varustetaan laakeriheloilla.

Ohjainreikien d1 / d2 välystä voi säätää ruuveilla sijainnissa **z''', tai lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet voidaan kiinnittää säädön jälkeen.

Jos tarvitaan nopeaa kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvi voidaan korvata säädettävällä lukitusvivulla GN 911, joka löytyy lisävarusteiden taulukosta.

Tekninen eritelmä

Alumiini
muovipinnoitettu
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW


Laakeriheloill
Muovi (PTFE)


Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Lisävaruste

Säädettävät lukitusvivut GN 911

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 131.1 Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2kahdella lukitusruuvilla DIN 912 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1 - d2
ilman
laakerihelaa


laakerihelalla
d3
Asennus ruuvi
seurantamutterissa
k
Lukitus
pituus
l1mz
Ruuvien
sijainnit
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu
GN 911 kun
 z
l2
B 18 - B18G 18 - B18M 3256420M6-2045 | 63

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

d1 - d2
d1 - d2
Tunnistenro.

Pinta
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
46,99
plus ALV 8,93 €
brutto 55,92 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,18 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,064 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000