JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 175 Puristusjalat Muovi

Valokuva

GN 175 Puristusjalat, muovi
Original design
MSX.
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm

Lisätietoja profiilijärjestelmien osista:

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 175 Puristusjalat, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d
Reikä
l1l2m1m2s
Neliö
t ≈xy1y2
B 104021204,5V 810305640
B 124021204,5V 1010305640
B 144021204,5V 1210305640

Koonti ja hinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,04
plus ALV 0,39 €
brutto 2,43 €
Varastossa
ELESA Code: 440101
Kuvaus: MSX.56-B-8-10
Paino: 0,032 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
GN 175-B10GN 175-B12GN 175-B14