JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 176 Pidikepalat Muovi, antureille / kontrastipinnoille

Valokuva

GN 176 Pidikepalat, muovi Tyyppi: A - antureiden asentamiseen
Original design
MSX.
Tyyppi: A - antureiden asentamiseen
GN 176 Pidikepalat, muovi Tyyppi: A - antureiden asentamiseen GN 176 Pidikepalat, muovi GN 176 Pidikepalat, muovi Tyyppi: B - antureiden asentamiseen GN 176 Pidikepalat, muovi Tyyppi: C - reikä uppokantaruuville M6 GN 176 Pidikepalat, muovi Tyyppi: D - kontrastipinnan asentamiseen GN 176 Pidikepalat, muovi Tyyppi: E - kontrastipinnan asentamiseen GN 176 Pidikepalat, muovi Tyyppi: F - erityisporausten sisäänvientiin

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Pidikepalat GN 176 on suunniteltu kaupallisten antureiden ja kontrastipintojen kiinnittämiseen.

Niitä käytetään yleensä yhdessä puristusliittimien kanssa ja ne on suunniteltu sekä pyöreiden putkien (tankojen) että neliöputkien (tankojen) kiinnittämiseen. Muotolukko estää puristuselementin pyörimisen neliöputkissa (tangoissa).

Tekninen eritelmä

  • Muovi (polyamidi)
    • lasikuituvahvistettu
    • lämpötilankestävyys enintään 60 ºC
    • musta, matta

  • Kuusiokoloruuvit DIN 912
    Ruostumaton teräs AISI 304

  • Kuusiomutterit ISO 4032
    Ruostumaton teräs AISI 304

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 176 Pidikepalat, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Aantureiden asentamiseen
Bantureiden asentamiseen
Creikä uppokantaruuville M6
Dkontrastipinnan asentamiseen
Ekontrastipinnan asentamiseen
Ferityisporausten sisäänvientiin
Näytä / piilota sarakkeet
d
Reikä
kl1l2l3ms
Neliö
B 102158,530825V 8
B 122158,530825V 10
B 142158,530825V 12

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Reikäd
Tyyppi






Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,88
plus ALV 0,36 €
brutto 2,24 €
Varastossa
ELESA Code: 440131
Kuvaus: MSX.56-TA-8-10
Paino: 0,023 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
GN 176-B10-AGN 176-B10-BGN 176-B10-CGN 176-B10-DGN 176-B10-EGN 176-B10-FGN 176-B12-AGN 176-B12-BGN 176-B12-CGN 176-B12-DGN 176-B12-EGN 176-B12-FGN 176-B14-AGN 176-B14-BGN 176-B14-CGN 176-B14-DGN 176-B14-EGN 176-B14-F