JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 177 Yleiset työkappaleiden pito- ja paikannuskiinnittimet Muovi

Valokuva

GN 177 Yleiset työkappaleiden pito- ja paikannuskiinnittimet, muovi Suojakannen väri: DSW - musta, RAL 9005, kiiltävä
ELESA original design
code: MSR.
Suojakannen väri: DSW - musta, RAL 9005, kiiltävä
GN 177 Yleiset työkappaleiden pito- ja paikannuskiinnittimet, muovi Suojakannen väri: DSW - musta, RAL 9005, kiiltävä GN 177 Yleiset työkappaleiden pito- ja paikannuskiinnittimet, muovi Suojakannen väri: DBL - sininen, RAL 5024, kiiltävä GN 177 Yleiset työkappaleiden pito- ja paikannuskiinnittimet, muovi Suojakannen väri: DGB - keltainen, RAL 1021, kiiltävä GN 177 Yleiset työkappaleiden pito- ja paikannuskiinnittimet, muovi Suojakannen väri: DGR - harmaa, RAL 7035, kiiltävä GN 177 Yleiset työkappaleiden pito- ja paikannuskiinnittimet, muovi Suojakannen väri: DOR - oranssi, RAL 2004, kiiltävä GN 177 Yleiset työkappaleiden pito- ja paikannuskiinnittimet, muovi Suojakannen väri: DRT - punainen, RAL 3000, kiiltävä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Yleisillä työkappaleiden pito- ja paikannuskiinnittimillä GN 177 pidikepala GN 177.1 voidaan kääntää nopeasti ja turvallisesti haluttuun asentoon. Alustaan kiinnitetyllä säädettävällä pitoputkella on 11 indeksointiasentoa.

Alusta, poikkikappale ja pidikepala GN 177.1 voidaan kiinnittää kukin vain yhdellä lukitusruuvilla (kuusiokolo) pitoputkiin tarvittavaan asentoon.

Pitoputken hammastettu profiili estää tarpeettomat liikkeet riippumatta lukitusruuvin kiristysmomentista.

Tekninen eritelmä

Pidikepalat GN 177.1
Muovi (polyamidi PA)
musta, matta


Alusta
Muovi
musta, matta


Suojakannen väri:
musta, RAL 9005, kiiltäväDSWDSW
oranssi, RAL 2004, kiiltäväDORDOR
harmaa, RAL 7035, kiiltäväDGRDGR
keltainen, RAL 1021, kiiltäväDGBDGB
sininen, RAL 5024, kiiltäväDBLDBL
punainen, RAL 3000, kiiltäväDRTDRT


Poikkikappale
Muovi

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta

Pitoputki

  • Alumiini
    paljas
  • Päätysuojukset
    Muovi, teknopolymeeri (polyamidi PA)
    musta, matta

RoHS

Tilauksesta

Värilliset suojakannet alustalle

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 177 Yleiset työkappaleiden pito- ja paikannuskiinnittimet, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1l1l2
13100116166216266316
13150116166216266316
13200116166216266316
13250116166216266316
13300116166216266316

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Läpimitta d1
varren pituus l1
Korkeus l2
Suojakannen väri
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
12,69
plus ALV 2,41 €
brutto 15,10 €
Varastossa
Paino: 0,109 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097