JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 177.1 Pidikepalat GN 177:lle Muovi

Valokuva

GN 177.1 Pidikepalat GN 177:lle, muovi Tyyppi: C - reikä uppokantaruuville M6
ELESA original design MSR.60-TA/TB/TC/TD/TE/TF
Tyyppi: C - reikä uppokantaruuville M6
GN 177.1 Pidikepalat GN 177:lle, muovi Tyyppi: C - reikä uppokantaruuville M6 GN 177.1 Pidikepalat GN 177:lle, muovi Tyyppi: A - antureiden asentamiseen GN 177.1 Pidikepalat GN 177:lle, muovi Tyyppi: B - antureiden asentamiseen GN 177.1 Pidikepalat GN 177:lle, muovi Tyyppi: D - kontrastipinnan asentamiseen GN 177.1 Pidikepalat GN 177:lle, muovi Tyyppi: E - kontrastipinnan asentamiseen

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Lisävarusteet yleisille työkappaleiden pito- ja paikannuskiinnittimille GN 177.

Tekninen eritelmä

Muovi (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 177.1 Pidikepalat GN 177:lle, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Aantureiden asentamiseen
Bantureiden asentamiseen
Creikä uppokantaruuville M6
Dkontrastipinnan asentamiseen
Ekontrastipinnan asentamiseen
Näytä / piilota sarakkeet
dKäytetyt pitoputket
13GN 177.4-13-...

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Läpimitta d
Tyyppi





Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,92
plus ALV 0,55 €
brutto 3,47 €
Varastossa
ELESA Code: 440034
Kuvaus: MSR.60-TD
Paino: 0,019 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097